ロジック・ゲート

アナログ・デバイセズのロジック・ゲート製品はAND、NAND、OR、NORなどのロジック機能を提供し、−3.3Vまたは+3.3Vの単電源オプションを選択できます。これらの製品は低消費電力、短い立上がり時間と立下がり時間、差動動作とシングルエンド動作が特長で、RoHS準拠のパッケージで最大45Gbpsのデータレートに対応します。

アプリケーション:
• RF ATE
• 広帯域の試験と測定
• NRZ-RZ変換
• DPSKおよびデュオバイナリ転送モジュール
製品セレクション・テーブル

Logic Gates

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#FunctionData Rate
(max)
(bps)
Clock Input
(max)
(Hz)
Output Rise Time
(typ)
(s p-p)
Output Fall Time
(typ)
(s p-p)
Vout p-p
(typ)
(V p-p)
Vout p-p
(min)
(V p-p)
Vout p-p
(max)
(V p-p)
Power
(typ)
(W)
Vs
(typ)
(V)
US Price 100 to 499
($ US)
1HMC851 Logic Gates 28G 28G 15p 14p 1.1 500m 1.3 241m -3.3 $163.84
2HMC844 Logic Gates 45G 25G 11p 10p- 200m 850m 510m -3.3 $616.69
3HMC843 Logic Gates 45G 25G 10p 10p 0.9 200m 900m 530m -3.3 $616.69
4HMC746 Logic Gates 14G 14G 22p 21p 1.1 600m 1.2 230m 3.3 $110.72
5HMC745 Logic Gates 13G 13G 21p 19p 1.1 600m 1.2 240m 3.3 $110.72
6HMC726 Logic Gates 14G 14G 19p 18p 1.1- 1.3 230m -3.3 $110.72
7HMC722LP3E Logic Gates 13G 13G 19p 18p 1.1 600m 1.1 230m -3.3 $61.38
8HMC722LC3C Logic Gates 13G 13G 19p 18p 1.1 600m 1.1 230m -3.3 $110.72
9HMC725 Logic Gates 14G 14G 19p 18p 1.1- 1.2 230m -3.3 $110.72
10HMC721LP3E Logic Gates 14G 14G 19p 18p 1.1 600m 1.2 230m -3.3 $61.38
11HMC721LC3C Logic Gates 14G 14G 19p 18p 1.1 600m 1.2 230m -3.3 $110.72