SERDES マルチプレクサとセレクタ・マルチプレクサ

SERDES マルチプレクサは、クロックの立上がりエッジと立下がりエッジの両方を使ってパラレル入力のデータをシリアル出力に変換し、デマルチプレクサはシリアル入力のデータをパラレル出力に変換します。セレクタ・マルチプレクサは、適切に選択されたポートがアサートされた時点で、1つまたは複数の出力へ差動入力をルートします。マルチプレクサは、高データ・レート Ethernet、ファイバ通信、シグナル・ルーティング、広帯域の測定・試験装置などのさまざまなアプリケーションに使用できます。

Serializers/De-Serializers & Selectors

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#FunctionData Rate
(max)
(bps)
Clock Input
(max)
(Hz)
Output Fall Time
(typ)
(s p-p)
Output Rise Time
(typ)
(s p-p)
Vout p-p
(min)
(V p-p)
Vout p-p
(max)
(V p-p)
Vout p-p
(typ)
(V p-p)
Vs
(typ)
(V)
US Price 100 to 499
($ US)
1HMC958 Selector Mux/De-Mux 14G 14G 17p 17p 500m 1.3 1.1 -3.3 $159.07
2HMC955 Serializer/De-Serializer 32G 16G 19p 19p 850m-- -3.3 $235.40
3HMC954 Serializer/De-Serializer 32G 16G 15p 15p 1.1 1.5- -3.3 $235.40
4HMC858 Selector Mux/De-Mux 14G 14G 20p 19p 500m 1.3 1.08 -3.3 $163.84
5HMC855 Serializer/De-Serializer 28G 14G 22p 22p 450m-- -3.3 $504.02
6HMC854 Serializer/De-Serializer 28G 14G 16p 16p 700m 1.25- -3.3 $504.02
7HMC848 Serializer/De-Serializer 45G 22.5G 21p 25p 300m- 0.75 3.3 $981.48
8HMC847 Serializer/De-Serializer 36G 22.5G 12p 11p 250m 900m 0.65 3.3 $950.96
9HMC748 Selector Mux/De-Mux 14G 14G 22p 22p 600m 1.2 1.1 3.3 $110.72
10HMC728 Selector Mux/De-Mux 14G 14G 15p 17p 900m 1.2 1.1 -3.3 $110.72
11HMC678 Selector Mux/De-Mux 13G 13G 18p 19p 600m 1.2 1.1 -3.3 $110.72
12ADG3248 Level Translation, Serializer/De-Serializer 1.244G 600M 0.5n 0.5n--- 3.3-
13ADG3257 Level Translation, Serializer/De-Serializer 933M 285M 0.9n 0.9n--- 3.3 $0.90