データ・パス・シグナル・コンディショナ

シグナル・コンディショナは、バックプレーン・アプリケーションやファイバ・アプリケーションなどの広範な転送媒体に伴うチャンネルの喪失や分散の影響を軽減する、プロトコルやデータレートに依存しない製品です。シグナル・コンディショナは、送信パスと受信パスの両方に使用でき、信号品質を改善します。送信側では柔軟なプリディストーション・オプションとなり、受信側では波形の歪みや減衰に対応する調整可能なシグナル・イコライゼーションを実現します。
製品セレクション・テーブル

データ・パス・シグナル・コンディショナ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Device ArchitectureVs
(typ)
(V)
Power
(typ)
(W)
Data Rate
(max)
(bps)
Equalization Type# of ChannelsUS Price 100 to 499
($ US)
1HMC7545 Signal Conditioner 2.5 340m 14.2G Feed Forward Equalizer (FFE) 4 $39.48 (HMC7545ABLP47ETR)
2HMC6545 Linear Equalizer 3.3 430m 32G Continuous Time Linear Equalizer (CTLE) 2 $339.36 (HMC6545LP5E)