TimerBlox

アナログ・デバイセズの TimerBlox 部品は、電圧制御発振器(VCO)、低周波クロック、パルス幅変調(PWM)、ワンショット生成、信号遅延、パワーオン・リセット(POR)という 6 つの基本動作用に設計された、小型で正確、そしてシンプルなタイミング・デバイスです。
TimerBlox デバイスは、正確なプログラマブル発振器と精密回路とロジックを組み合わせています。コンデンサ、水晶発振器、マイクロコントローラ、さらにはプログラミングも必要ありません。
20 mA のソース能力とシンク能力により、デバイスで光アイソレータとトランスを直接駆動して電気的に絶縁することができます。
スペースに制約のあるアプリケーションに最適なソリューションである各 TimerBlox デバイスは、使用する場所に配置することができます。
製品セレクション・テーブル

TimerBlox

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of OutputsFrequency RangeProgram MethodFrequency Accuracy
(typ)
(%)
CommentsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LTC2956 1 250ms to 39 Days Resistor- Wake-Up Timer with Pushbutton Control $1.98 (LTC2956CUD-1#PBF)
2LTC6995-2 1 1.024ms to 9.54 hours Resistor 2.2 TimerBlox: Long Timer, Low Frequency Oscillator, Active Low Reset Input $1.40 (LTC6995CS6-2#TRMPBF)
3LTC6995-1 1 1.024ms to 9.54 hours Resistor 2.2 TimerBlox: Long Timer, Low Frequency Oscillator, Active High Reset Input $1.40 (LTC6995CS6-1#TRMPBF)
4LTC6994-2 1 1us to 33.6 second delay Resistor 2.3 TimerBlox: Delay Block/Debouncer, Delays Both Clock Edges $1.35 (LTC6994CS6-2#TRPBF)
5LTC6994-1 1 1us to 33.6 second delay Resistor 2.3 TimerBlox: Delay Block/Debouncer, Delays One Rising or Falling Clock Edge $1.35 (LTC6994CS6-1#TRPBF)
6LTC6993-4 1 1us to 33.6 second pulse Resistor 2.3 TimerBlox: Monostable Pulse Generator, Falling Edge Input Polarity, Retriggerable $1.35 (LTC6993CS6-4#TRPBF)
7LTC6993-3 1 1us to 33.6 second pulse Resistor 2.3 TimerBlox: Monostable Pulse Generator, Falling Edge Input Polarity $1.35 (LTC6993CS6-3#TRPBF)
8LTC6993-2 1 1us to 33.6 second pulse Resistor 2.3 TimerBlox: Monostable Pulse Generator, Rising Edge Input Polarity, Retriggerable $1.35 (LTC6993CS6-2#TRPBF)
9LTC6993-1 1 1us to 33.6 second pulse Resistor 2.3 TimerBlox: Monostable Pulse Generator, Rising Edge Input Polarity-
10LTC6991 1 1ms to 9.5 hours Resistor 800m TimerBlox: Resettable Low Frequency Oscillator $1.35 (LTC6991CS6#TRPBF)
11LTC6990 1 488Hz to 2MHz Resistor 2 TimerBlox: Voltage Controlled Silicon Oscillator $1.55 (LTC6990CDCB#TRPBF)
12LTC6992-4 1 3.81Hz to 1MHz Resistor 2.4 TimerBlox: Voltage Controlled Pulse Width Modulator $1.55 (LTC6992CS6-4#TRPBF)
13LTC6992-3 1 3.81Hz to 1MHz Resistor 2.4 TimerBlox: Voltage Controlled Pulse Width Modulator $1.55 (LTC6992CS6-3#TRPBF)
14LTC6992-2 1 3.81Hz to 1MHz Resistor 2.4 TimerBlox: Voltage Controlled Pulse Width Modulator $1.55 (LTC6992CS6-2#TRPBF)
15LTC6992-1 1 3.81Hz to 1MHz Resistor 2.4 TimerBlox: Voltage Controlled Pulse Width Modulator $1.55 (LTC6992CS6-1#TRPBF)