時間遅延

アナログ・デバイセズの時間遅延製品は、最大2.5GHzの遅延制御変調帯域幅に対応します。一部の製品では、0psから70psの間で遅延範囲を無段階に調整できます。単調遅延補償により、電源や温度が変動しても安定した動作が可能です。

アプリケーション:
・ 高速シリアル・ロジック
・ クロックおよびデータ再生
・ 広帯域の試験と測定
・ 周波数合成
・ タイミング整合
製品セレクション・テーブル

時間遅延

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#RF Primary FunctionData Rate
(max)
(bps)
Clock Input
(max)
(Hz)
Rise Time
(typ)
(s p-p)
Deterministic Jitter
(s p-p)
Power
(typ)
(W)
Vs
(typ)
(V)
Fall Time
(typ)
(s p-p)
Price (100-499)
($ US)
1HMC911 Time Delays 32G 24G 15p 6p 1600m 3.3 14p $340.54 (HMC911LC4BTR)
2HMC877 Analog Control Phase Shifters, Time Delays 8G 23G 10p- 627m 3.3 11p $218.99 (HMC877LC3)
3HMC910 Time Delays 32G 24G 14p 6p 1450m 3.3 14p $320.97 (HMC910LC4B)
4HMC856 Time Delays 28G 28G 20p 2p 610m -3.3 18p $166.48 (HMC856LC5TR)