クロック同期

アナログ・デバイセズのシンクロナイザは有線ネットワーキング・アプリケーション向けに設計されており、最大限のシステム・アップタイムの実現に必要なクロック冗長性機能を備えています。アナログ・デバイセズの技術は、以下を含む一般的規格とのクロック同期をサポートしています。

  • GPS レシーバーからの 1PPS(1 Pulse Per Second)出力信号。GPS 信号は幅広く使われており、その時間ベースとして極めて安定性の高い原子時計を利用していますが、多くの場合はノイズも多く含まれています。

  • 有線ネットワーク上で同期通信を確立するために IEEE1588 タイミング・プロトコルに依存するシステム(同期イーサネット、同時デジタル階層(SDH)、光伝送ネットワーク(OTN)によるマッピング/デマッピングを含む)。IEEE1588 プロトコルは、コンピュータ・ネットワークとローカル・エリア・ネットワーク(LAN)の両方でシステムを同期するための望ましい方法として、新たに登場したプロトコルです。
製品セレクション・テーブル

Clock Synchronization

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart## OutputsClock FunctionInterfaceOn-Chip VCO or DCOOutput Frequency
(max)
(Hz)
Output LogicPower
(typ)
(W)
Ref Clock
(max)
(Hz)
Ref Clock
(min)
(Hz)
Clock FeaturesUS Price 1000 to 4999
($ US)
1AD9544 10 Generation, Synchronization I²C, Serial, SPI DCO; PLL on Chip 500M CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL 560m 750M 1 1PPS, Clean Up, Dual Channel, EEPROM, Fractional, Holdover, IEEE1588, Reset, Switchover, Synchronization, Zero Delay $10.48 (AD9544BCPZ-REEL7)
2AD9543 10 Generation, Synchronization I²C, Serial, SPI DCO; PLL on Chip 500M CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL 560m 750M 2k Clean Up, Dual Channel, EEPROM, Fractional, Holdover, IEEE1588, JESD, Reset, Switchover, Synchronization, Zero Delay $8.98 (AD9543BCPZ-REEL7)
3AD9545 10 Generation, Synchronization I²C, Serial, SPI DCO; PLL on Chip 500M CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL 560m 750M 1 1PPS, Clean Up, Dual Channel, EEPROM, Fractional, Holdover, IEEE1588, JESD, Reset, Switchover, Synchronization, Zero Delay $14.96 (AD9545BCPZ-REEL7)
4AD9542 10 Generation, Synchronization I²C, Serial, SPI DCO; PLL on Chip 500M CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL 560m 750M 2k Clean Up, Dual Channel, EEPROM, Fractional, Holdover, JESD, Reset, Switchover, Synchronization, Zero Delay $7.48 (AD9542BCPZ)
5AD9554-1 4 Synchronization I²C, Serial, SPI DCO; PLL on Chip 941M CMOS, HCSL, LVDS, LVPECL 920m 1G 2k Clean Up, EEPROM, Holdover, Quad Channel, Switchover $20.81 (AD9554-1BCPZ-REEL7)
6AD9554 8 Synchronization I²C, Serial, SPI DCO; PLL on Chip 941M CMOS, HCSL, LVDS, LVPECL 940m 1G 2k Clean Up, EEPROM, Holdover, Quad Channel, Switchover $21.33 (AD9554BCPZ)
7AD9559 4 Synchronization I²C, Serial, SPI Yes 1.25G HSTL, LVDS 710m 1.25G 2k Clean Up, Dual Channel, Holdover, Switchover $19.26 (AD9559BCPZ-REEL7)
8AD9558 6 Synchronization I²C, Pin Select, Serial, SPI Yes 1.25G HSTL, LVDS 740m 1.25G 2k Clean Up, EEPROM, Holdover, Switchover $16.25 (AD9558BCPZ-REEL7)
9AD9557 2 Synchronization I²C, Pin Select, Serial, SPI Yes 1.25G HSTL, LVDS 550m 1.25G 2k Clean Up, EEPROM, Holdover, Switchover $15.00 (AD9557BCPZ-REEL7)
10AD9547 2 Synchronization I²C, Serial, SPI DCO; PLL on Chip, Yes 725M LVDS, LVPE 800m 750M 2k Clean Up, Holdover, Switchover, Synchronization $13.67 (AD9547BCPZ-REEL7)
11AD9548 8 Synchronization Serial DCO; PLL on Chip, Yes 450M CMOS, LVDS, LVPECL 800m 750M 1 1PPS, Clean Up, EEPROM, Holdover, IEEE1588, Switchover, Synchronization, Zero Delay $23.27 (AD9548BCPZ-REEL7)
12AD9549 2 Synchronization Serial, SPI DCO; PLL on Chip, Yes 725M CMOS, HSTL 1 750M 8k Clean Up, Holdover, Switchover, Synchronization $13.82 (AD9549ABCPZ-REEL7)