クロック分周器

アナログ・デバイセズのクロック分周器のポートフォリオは、超低ノイズおよび低消費電力のオプションを備え、ユーザーの設計ニーズに対応します。1/2/4/8/16/32分周機能と、26GHzという高い周波数に対応したリセット機能をもち、−3.3V電源で動作するRoHS準拠のパッケージを採用しています。

アプリケーション:
• 高速分周器
• クロック合成
• フェーズロック・ループ
• 広帯域の試験と測定
• 基地局のデジタル・プリディストーション・パス(DPDパス)
• 自動試験装置
製品セレクション・テーブル

クロック分周器

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Freq Output Divide ByClock FunctionOn-Chip VCO or DCOOutput Frequency
(max)
(Hz)
Output LogicClock FeaturesVs
(typ)
(V)
Jitter Random RMS
(typ)
(s p-p)
US Price 100 to 499
($ US)
1HMC959 4 Divider No 26G CML Reset -3.3 0.09p $116.23 (HMC959LC3TR-R5)
2HMC859 8 Divider No 26G CML Reset -3.3 90f $116.23 (HMC859LC3TR-R5)