デジタル・クロスポイント・スイッチ

アナログ・デバイセズのX-stream™ファミリーのデジタル・スイッチには、高速クロスポイント・スイッチと2:1のマルチプレクサ/デマルチプレクサ・スイッチが含まれています。
これらのスイッチは、インターネット・サービス・プロバイダ、データ・センター、電話交換局、ストレージ・エリア・ネットワークなどに広く採用されているWDM、企業内、およびメトロなどのネットワーキング・システムに最適です。また、これらのスイッチは放送用ビデオ・アプリケーションにも適しています。
製品セレクション・テーブル

Digital Crosspoint Switches

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Device Primary FunctionDevice ConfigurationData Rate
(max)
(bps)
Vs CoreVs I/OInterfaceUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADN4612 Crosspoint Switch 12 x 12 11.3G 1.8 V, 2.5 V 1.8 V, 2.5 V I²C, SPI $27.95
2ADN4605 Crosspoint Switch 40 x 40 4.25G 2.5 V, 3.3 V 2.5 V, 3.3 V I²C, LVCMOS, Parallel, SPI, TTL $89.97
3ADN4604 Crosspoint Switch 16 x 16 4.25G 3.3 V 3.3 V I²C, SPI $29.65
4AD8155 2:1/1:2 Mux-DeMux Dual Lane 6.5G 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V I²C, LVCMOS, Toggle Pin, TTL $17.46
5ADN4600 Crosspoint Switch 8 x 8 4.25G 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V I²C $13.85
6AD8158 2:1/1:2 Mux-DeMux Quad Lane 6.5G 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V I²C, LVCMOS, Toggle Pin, TTL $19.76
7AD8156 Crosspoint Switch 4 x 4 6.25G 3.3 V 3.3 V LVCMOS, Parallel, TTL-
8AD8153 2:1/1:2 Mux-DeMux Single Lane 3.2G 3.3 V 3.3 V I²C, LVCMOS, Toggle Pin, TTL $5.69
9AD8159 2:1/1:2 Mux-DeMux Quad Lane 3.2G 3.3 V 3.3 V LVCMOS, Toggle Pin, TTL $12.45
10AD8152 Crosspoint Switch 34 x 34 3.2G 3.3 V 3.3 V LVCMOS, Parallel, TTL $144.89
11AD8151 Crosspoint Switch 33 x 17 3.2G 3.3 V N/A LVCMOS, Parallel, TTL-
12AD8150 Crosspoint Switch 33 x 17 1.5G 3.3 V N/A LVCMOS, Parallel, TTL-