アナログ 入力エンコーダ

アナログ・デバイセズのアナログ入力エンコーダは、RGB-NTSC/PALエンコーディング用の低コストのソリューションです。これらの製品は、赤、緑、青のアナログ色成分信号をそれぞれ対応する輝度信号と色信号に変換して、NTSCまたはPAL方式のテレビで表示できるようにします。このポートフォリオの製品はプラグ・アンド・プレイ型の動作に対応し、0℃~70℃の商用温度範囲で仕様が規定されています。ロジック制御式トリプル・スイッチなどの機能でRGBモニタ取り外し時の負荷の変動などの問題を解決し、スマート負荷検出機能で未使用出力の電源をオフにします。
製品セレクション・テーブル

Analog Input Encoders

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Video-Display Primary FunctionVideo Input Signal TypesOutput Data FormatPhase Error (typ)
(Deg)
Gain Error % FS (typ)
(% FSR)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1AD723 Analog Encoder Analog RGB Composite, S-Video 0.95 0.9 $3.81
2AD725 Analog Encoder Analog RGB Composite, S-Video 1.5 0.5 $5.07
3AD724 Analog Encoder Analog RGB Composite, S-Video 2 0.5 $7.38