ビデオ・デコーダ

ビデオ・デコーダは、自動車用、業務用、コンスーマ用の数多くのビデオ・アプリケーションで高い需要があります。アナログ・ビデオ製品分野で業界をリードするアナログ・デバイセズは、標準解像度(SD)や高解像度(HD)のアナログ・ビデオを MIPI フォーマットや TTL フォーマットの高品質デジタル・ビデオ・データに変換する幅広いビデオ・デコーダを提供しています。代表的なアプリケーションには、リアビュー・カメラのアナログ・ビデオやオーディオ・ビデオのレシーバーのデコードなどがあります。当社のビデオ・デコーダ・ポートフォリオの幅広いソリューションは、自動車用途向けの認証、オンチップ差動入力と診断機能のサポート、優れた 3Dコム性能、小型パッケージ(32 ピン、5 mm×5 mm LFCSP)といった競争上の利点も提供します。
製品セレクション・テーブル

ビデオ・デコーダ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Video Primary FunctionInput Type# of Video InputsADC CoresDifferential CVBS SupportADC ResolutionOutput Type# of Video OutputsAutomotiveTemp RangeNDA RequiredPrice (1000+)
($ US)
1ADV7282A-M MIPI, Video Decoder Analog SD 6 Analog 1 Yes 10 MIPI-CSI 1 CSI (1-lane) Yes -40 to 105°C No $5.50 (ADV7282AWBCPZ-M)
2ADV7282A Video Decoder Analog SD 4 Analog 1 Yes 10 Pixel Bus 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 105°C No $5.50 (ADV7282AWBCPZ)
3ADV7281A-M MIPI, Video Decoder Analog SD 4 Analog 1 Yes 10 MIPI-CSI 1 CSI (1-lane) Yes -40 to 105°C No $5.15 (ADV7281AWBCPZ-M)
4ADV7280A-M MIPI, Video Decoder Analog SD 8 Analog 1 No 10 MIPI-CSI 1 CSI (1-lane) Yes -40 to 105°C No $4.50 (ADV7280AWBCPZ-M)
5ADV7280A Video Decoder Analog SD 4 Analog 1 No 10 Pixel Bus 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 105°C No $4.50 (ADV7280AWBCPZ)
6ADV7182A Video Decoder Analog SD 4 Analog 1 Yes 10 Pixel Bus 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 105°C No $4.50 (ADV7182ABCPZ)
7ADV7482 HDMI/DVI Rx, MIPI, Video Decoder Analog SD, HDMI, Pixel Bus 1 HDMI, 8 Analog, 8-bit Pixel Bus 1 Yes 10 MIPI-CSI, Pixel Bus 2 CSI (4-lane:1-lane), 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 85°C No $7.37 (ADV7482BBCZ)
8ADV7481 HDMI/DVI Rx, MIPI, Video Decoder Analog SD, HDMI, MHL, Pixel Bus 1 HDMI, 1 MHL, 8 Analog, 8-bit Pixel Bus 1 Yes 10 MIPI-CSI, Pixel Bus 2 CSI (4-lane:1-lane), 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 85°C No $7.82 (ADV7481BBCZ-RL)
9ADV7283 Video Decoder Analog SD 6 Analog 1 Yes 10 Pixel Bus 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 105°C No $4.95 (ADV7283BCPZ)
10ADV7282-M MIPI, Video Decoder Analog SD 6 Analog 1 Yes 10 MIPI-CSI 1 CSI (1-lane) Yes -40 to 105°C No $5.50 (ADV7282WBCPZ)
11ADV7282 Video Decoder Analog SD 4 Analog 1 Yes 10 Pixel Bus 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 105°C No $5.50 (ADV7282WBCPZ)
12ADV7281-MA MIPI, Video Decoder Analog SD 8 Analog 1 Yes 10 MIPI-CSI 1 CSI (1-lane) Yes -40 to 105°C No $5.92 (ADV7281WBCPZ-MA)
13ADV7281-M MIPI, Video Decoder Analog SD 6 Analog 1 Yes 10 MIPI-CSI 1 CSI (1-lane) Yes -40 to 105°C No $5.15 (ADV7281WBCPZ)
14ADV7281 Video Decoder Analog SD 4 Analog 1 Yes 10 Pixel Bus 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 105°C No $5.15 (ADV7281WBCPZ)
15ADV7280-M MIPI, Video Decoder Analog SD 8 Analog 1 No 10 MIPI-CSI 1 CSI (1-lane) Yes -40 to 105°C No $4.05 (ADV7280BCPZ)
16ADV7280 Video Decoder Analog SD 4 Analog 1 No 10 Pixel Bus 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 105°C No $4.05 (ADV7280BCPZ)
17ADV7182 Video Decoder Analog SD 4 Analog 1 Yes 10 Pixel Bus 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 105°C No $4.50 (ADV7182BCPZ)
18ADV7186 LVDS, Video Decoder, Video Signal Processor Analog HD, Analog SD, Graphics, LVDS (OpenLDI), Pixel Bus 1 LVDS, 24-bit Pixel Bus, 6 Analog 1 No 10 LVDS (OpenLDI), Pixel Bus, TCON 1 LVDS, 1 TCON, 24-bit Pixel Bus Yes -40 to 85°C Yes $7.78 (ADV7186BBCZ-TL)
19ADV7850 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, Video Decoder Analog HD, Analog SD, Graphics, HDMI 13 Analog, 4 HDMI 4 No 12 HDMI 1 HDMI No -20 to 70°C No $18.00 (ADV7850KBCZ-5)
20ADV7181D Video Decoder Analog HD, Analog SD, Graphics 10 Analog 4 No 10 Pixel Bus 20-bit Pixel Bus Yes -40 to 85°C No $5.94 (ADV7181DBCPZ)
21ADV7844 HDMI/DVI Rx, Video Decoder Analog HD, Analog SD, Graphics, HDMI 12 Analog, 4 HDMI 4 No 12 Pixel Bus 36-bit Pixel Bus No 0 to 70°C No $17.61 (ADV7844KBCZ-5)
22ADV7842 Analog HDMI/DVI Interfaces, HDMI/DVI Rx, Video Decoder Analog HD, Analog SD, Graphics, HDMI 12 Analog, 2 HDMI 4 No 12 Pixel Bus 36-bit Pixel Bus No -10 to 70°C No $15.40 (ADV7842KBCZ-5)
23ADV7604 Analog HDMI/DVI Interfaces, HDMI/DVI Rx, Video Decoder Analog HD, Graphics, HDMI 12 Analog, 4 HDMI 3 No 12 Pixel Bus 36-bit Pixel Bus No -40 to 70°C No $10.31 (ADV7604BBCZ-5)
24ADV7802 Video Decoder Analog HD, Analog SD, Graphics 12 Analog 4 No 12 Pixel Bus 36-bit Pixel Bus No 0 to 85°C No $16.07 (ADV7802BSTZ-80)
25ADV7800 Video Decoder Analog HD, Analog SD, Graphics 12 Analog 4 No 10 Pixel Bus 36-bit Pixel Bus No 0 to 85°C No $16.87 (ADV7800BSTZ-150)
26AD9984A Video Decoder Analog HD, Graphics 6 Analog 3 No 10 Pixel Bus 16-bit Pixel Bus No 0 to 70°C No $6.12 (AD9984AKCPZ-140)
27ADV7188 Video Decoder Analog SD 12 Analog 4 No 12 Pixel Bus 20-bit Pixel Bus No -40 to 85°C No $12.67 (ADV7188BSTZ)
28ADV7184 Video Decoder Analog SD 12 Analog 4 No 10 Pixel Bus 16-bit Pixel Bus No -40 to 85°C No $9.46 (ADV7184BSTZ)
29ADV7403 Video Decoder Analog HD, Analog SD, Graphics 12 Analog 4 No 12 Pixel Bus 30-bit Pixel Bus No -40 to 85°C No $21.77 (ADV7403BSTZ-110)
30ADV7401 Video Decoder Analog HD, Analog SD, Graphics 12 Analog 4 No 10 Pixel Bus 30-bit Pixel Bus Yes -40 to 85°C No $15.38 (ADV7401BSTZ-80)