ビデオ・コーデック

相補関係にある高精度高速ビデオD/AコンバータとA/Dコンバータを必要とする設計用に、アナログ・デバイセズは、シングル生成のビデオ・コーデックを提供しています。

独自仕様のビデオ・システム、ASIC、あるいはFPGAにアナログ・ビデオ入/出力機能を提供できるように設計されたADV7202は、効率の高いシステム・アーキテクチャを実現できるよう、未加工ビデオの変換機能と、基本的なアナログ信号の処理/コンディショニング機能を備えています。
製品セレクション・テーブル

Video CODECs

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Video-Display Primary FunctionBits
(bits)
DAC Resolution
(bits)
Sample Rate (max)
(SPS)
Update Rate
(SPS)
ChannelsDAC OutputsVs+ (min)
(V)
Vs+ (max)
(V)
1ADV7202 CODEC 10 10 54M 200M 5 4 3.3 5