サンプル・レート・コンバータ

アナログ・デバイセズのサンプル・レート・コンバータのポートフォリオは、オーディオ性能と変換率の両面において、業界をリードする性能を実現しているのが特長です。これらのコンバータは、ハイエンドのコンスーマ・アプリケーション、低価格のコンスーマ・アプリケーションのいずれにも使用できます。
製品セレクション・テーブル

サンプル・レート・コンバータ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Sample Rate RatiosResolution
(bits)
Sample Rate
(max)
(SPS)
THD+N @ 1 kHz
(typ)
(dB)
DNR
(typ)
(dB)
Is
(typ)
(A)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Vs CoreAutomotive
1ADAU7002---- 110 1.75m 1.62 3.6- No
2AD1895 7.75:1, 8:1 24 192k -110 125 43m 3.3 5 3.3 V No
3AD1896 7.75:1, 8:1 24 192k -120 139 43m 3.3 5 3.3 V No
4AD1893 1:2, 2:1 16 56k -94 96 30m 3 5- No