デジタルLCDディスプレイ・ドライバ

アナログ・デバイセズのDecDriver®ファミリーのデジタルLCDディスプレイ・ドライバは、ホーム・エンターテイメントおよびホームシアター市場における高解像度ディスプレイの高まる需要に対応します。この製品ポートフォリオは、高い出力、優れた画像品質、低コストを実現し、ディスプレイおよび性能の幅広いニーズに対応するために最適化されています。これらのLCDディスプレイ・ドライバは0℃~85℃の商用温度範囲で動作し、高解像度ディスプレイでの並列デバイス使用を可能にする柔軟なデジタル入力フォーマットなど豊富な機能を提供します。
製品セレクション・テーブル

デジタルLCDディスプレイ・ドライバ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Resolution
(bits)
Number of Output ChannelsIs
(max)
(A)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
Iout Drive Capability
(typ)
(A)
Price (1000+)
($ US)
1AD8387 12 12 100m 420 100m $7.23 (AD8387JSVZ)
2AD8386 10 12 100m 400 100m-
3AD8382 12 6 100m 390 100m-