アナログLCDディスプレイ・ドライバ

アナログ・デバイセズのアナログLCDディスプレイ・ドライバ製品は、工業用および商用アプリケーション向けに幅広いタイプで構成されています。この製品ラインのドライバが提供する標準以上のレールtoレール出力スイングによって、標準的なビデオ・オペアンプを超える広いダイナミック・レンジのアプリケーションを実現することができます。このポートフォリオの高いスルーレートと電気的容量のドライブ能力はLCDアプリケーションに最適であり、低電源電流タイプの製品はバッテリ電源技術の強い味方となります。
製品セレクション・テーブル

アナログLCDディスプレイ・ドライバ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Vs span
(max)
(V)
Vs span
(min)
(V)
# of AmpsGBP
(typ)
(Hz)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
Vos
(typ)
(V)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADD8504 6.5 3.3 4- 7 20m-
2ADD8710 18 4.5 11- 8 4m-
3AD8566 17 4 2 5M 6 2m $0.71 (AD8566ARMZ-REEL)
4AD8565 17 4 1 5M 6 2m $0.56 (AD8565AKSZ-REEL7)
5AD8567 17 4 4 5M 6 2m $0.96 (AD8567ARUZ)
6AD8024 24 5 4 200M 390 2m $4.32 (AD8024ARZ)
7AD8644 18.5 5 4 5.5M 7.5 1m $2.56 (AD8644ARUZ)
8AD8614 18.5 4.5 1 5.5M 7.5 1m $1.44 (AD8614ARTZ-REEL7)
9AD8529 12 2.7 2 8M 2.9 600µ $1.24 (AD8529ARZ)
10AD8519 12 2.7 1 8M 2.9 600µ $0.94 (AD8519AKSZ-REEL7)
11AD8509 6.5 3.3 9- 7 20m-
12AD8531 6 3 1 3M 5 25m $0.27 (AD8531ARTZ-REEL)
13AD8534 6 3 4 3M 5 25m $0.60 (AD8534ARUZ)
14AD8532 6 3 2 3M 5 25m $0.43 (AD8532ARZ)