ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス

新しいコンスーマ用ディスプレイ製品を実現するために必要なコストと性能に関する厳しい性能目標を満たすために、アナログ・デバイセズは、DecDriver®ファミリーと呼ばれる一連のLCDマイクロ・ディスプレイ・ドライバを開発しました。

アナログ・デバイセズは、これらの要求を満たすために、さまざまなパネルサイズと性能レベルに合わせて最適化された複数のソリューションを開発しました。

ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Resolution
(bits)
Number of Output ChannelsIs
(max)
(A)
Iout Drive Capability
(typ)
(A)
Vs span
(max)
(V)
Vs span
(min)
(V)
# of AmpsGBP
(typ)
(Hz)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
Vos
(typ)
(V)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADD8504--- 20m 6.5 3.3 4- 7 20m-
2AD8387 12 12 100m 100m---- 420- $7.23 (AD8387JSVZ)
3AD8386 10 12 100m 100m---- 400--
4ADD8710---- 18 4.5 11- 8 4m-
5AD8382 12 6 100m 100m---- 390--
6AD8566--- 35m 17 4 2 5M 6 2m $0.71 (AD8566ARMZ-REEL)
7AD8565--- 35m 17 4 1 5M 6 2m $0.56 (AD8565AKSZ-REEL7)
8AD8567--- 35m 17 4 4 5M 6 2m $0.96 (AD8567ACPZ-REEL)
9AD8024--- 50m 24 5 4 200M 390 2m $4.32 (AD8024ARZ-REEL7)
10AD8644--- 30m 18.5 5 4 5.5M 7.5 1m $2.56 (AD8644ARUZ)
11AD8614--- 30m 18.5 4.5 1 5.5M 7.5 1m $1.44 (AD8614ARTZ-REEL7)
12AD8529--- 25m 12 2.7 2 8M 2.9 600µ $1.24 (AD8529ARZ)
13AD8519--- 25m 12 2.7 1 8M 2.9 600µ $0.94 (AD8519AKSZ-REEL7)
14AD8509--- 20m 6.5 3.3 9- 7 20m-
15AD8531--- 250m 6 3 1 3M 5 25m $0.27 (AD8531ARTZ-REEL)
16AD8534--- 250m 6 3 4 3M 5 25m $0.60 (AD8534ARUZ)
17AD8532--- 250m 6 3 2 3M 5 25m $0.43 (AD8532ARZ)