車載オーディオ・バス®

アナログ・デバイセズの車載オーディオ・バス(A2B®)技術は、明日の車載インフォテイメント・システムには欠かすことができません。当社のA2B製品は、ケーブル重量を75%以上軽減することによって、燃費を損なうことなくハイファイ・オーディオを実現します。A2Bのポートフォリオによって、音声認識やアクティブ・ノイズ・キャンセレーションなど、さまざまなアプリケーションを実現できます。
A2Bはシングルマスター・マルチスレーブ・システムであり、ホスト・コントローラのトランシーバ・チップがマスターになります。マスターは、すべてのスレーブ・ノードに対しクロックを生成し、同期とフレーミングを行います。

Applications:

• Audio ECU connectivity
• Hands-free microphone arrays
• In-car communications
• Active noise cancellation
製品セレクション・テーブル

車載オーディオ・バス®

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Interface FeaturesInterface ProtocolData Rate
(max)
(bps)
Number of NodesESD Protection
(V)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Automotive
1AD2425W I2C Control and Status Bus, I2S Data A2B 50 11 2.5k 3.7 9 No
2AD2422W I2C Control and Status Bus, I2S Data A2B 50 11 2.5k 3.7 9 No
3AD2421W I2C Control and Status Bus, I2S Data A2B 50 1 2.5k 3.7 9 No
4AD2403 I2C Control and Status Bus, I2S Data A2B 50 9 2.5k 3.7 9 No
5AD2402W I2C Control and Status Bus, I2S Data A2B 50 9 2.5k 3.7 9 No
6AD2401W I2C Control and Status Bus, I2S Data A2B 50 1 2.5k 3.7 9 No
7AD2410W I2C Control and Status Bus, I2S Data A2B 50 9 2.5k 3.7 9 No