オーディオ用シグナル・プロセッサ

アナログ・デバイセズのSigmaDSP®を使用すれば、設計者は、アセンブリ言語やC言語によるコーディングを行うことなく、オーディオ・デジタル・シグナル・プロセッサにSigmaStudio™グラフィカル・ツールを使用することができます。多くのSigmaDSPプロセッサには、チップ上にフル・オーディオ・システムを構成するために、高性能オーディオADCとDACも組み込まれています。アナログ・デバイセズのSHARC®プロセッサは高品質オーディオ・プロセッシングをリードする存在であり、Blackfin®プロセッサはモバイル・マルチメディア分野をリードしています。

オーディオ用シグナル・プロセッサ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Audio Primary FunctionDAC OutputsChannelsResolution
(bits)
Sample Rate
(max)
(SPS)
ADC THD+N
(typ)
(dB)
THD+N
(typ)
(dBc)
ADC DNR
(typ)
(dB)
DAC DNR
(typ)
(dB)
Instructions per SampleInterface
1ADSP-SC570-- 4--------
2ADAU1467 SigmaDSP--- 192k---- 6144 I²C, Self-boot, SPI
3ADAU1466 SigmaDSP--- 192k---- 6144 I²C, Self-boot, SPI
4ADAU1463-300 SigmaDSP-------- 6144 I²C, Self-boot, SPI
5ADAU1462-300 SigmaDSP-------- 6144 I²C, Self-boot, SPI
6ADSP-SC573-- 8--------
7ADSP-SC572-- 8--------
8ADSP-SC571-- 4--------
9ADSP-21573-- 8--------
10ADSP-21571-- 4--------
11ADSP-SC589-- 8--------
12ADSP-SC587-- 8--------
13ADSP-SC584-- 8--------
14ADSP-SC583-- 8--------
15ADSP-SC582-- 8--------
16ADSP-21587-- 8--------
17ADSP-21584-- 8--------
18ADSP-21583-- 8--------
19ADSP-BF707-----------
20ADSP-BF705-----------
21ADSP-BF703-----------
22ADSP-BF701-----------
23ADSP-BF706-----------
24ADSP-BF704-----------
25ADSP-BF702-----------
26ADSP-BF700-----------
27ADAU1451 SigmaDSP--- 192k---- 6144 I²C, Self-boot, SPI
28ADAU1450 SigmaDSP--- 192k---- 3072 I²C, Self-boot, SPI
29ADSP-BF518F16-----------
30ADSP-BF514F16-----------
31ADAU1452 SigmaDSP--- 192k--- 139 6144 I²C, Self-boot, SPI
32ADSP-BF609-----------
33ADSP-BF608-----------
34ADSP-BF607-----------
35ADSP-BF606-----------
36ADSP-21477-----------
37ADSP-21467-----------
38ADSP-BF592-----------
39ADSP-21479-----------
40ADSP-21478-----------
41ADSP-BF504-----------
42ADSP-21489-----------
43ADSP-21488-----------
44ADSP-21487-----------
45ADSP-21486-----------
46ADSP-21483-----------
47ADSP-21469-----------
48ADAU1461 CODEC 5 2 24 96k -90 -92 99 101 1024 I²C, SPI
49ADSP-BF526C-----------
50ADSP-BF526-----------