SSM2211

パワーアンプ、オーディオ用、低ひずみ、1.5W

Manufactured by:

製品概要

SSM2211は、高性能なオーディオ用アンプで、ブリッジ結合された8Ωのスピーカ負荷に対して1W rmsの低ひずみオーディオ・パワーを伝えます。(または4Ω負荷に対する1.5W rms)

SSM2211は広い温度範囲にわたって動作し、2.7V~5.5V間の単電源電圧で仕様化されています。バッテリで動作させる場合、1.75Vまで下げて動作し続けます。このことは、SSM2211は、おもちゃやゲーム器のような無安定化のアプリケーションにとって最良の選択肢となります。

4MHzの帯域幅と0.2%以下のひずみ(THD+N@1W)特性を備えている優れた性能は、競合するユニットよりもより高パワーまたはより低いスピーカー負荷インピーダンスを提供します。更に、周囲温度が25℃の時、THD+Nは1%未満で、4層PCB上でVS=5Vの時SSM2211は1.5W出力を提供します。

低い差動DC出力電圧は、結果としてスピーカ巻線の損失をごくわずかにしますので、大きな値のDCブロッキング・コンデンサを必要としません。シャットダウン・モードを使うことで、標準的には静止時電流の流れは100nAまで低減され、バッテリ寿命が拡張されます。

SSM2211は、-40℃~+85℃の温度範囲にわたって動作するように設計されています。SSM2211は8ピンのSOIC(狭幅)とLFCSP(リード・フレーム・チップスケール)表面実装パッケージを採用しています。LFCSPモデルの斬新なパッケージは、より低いチップ温度と、標準パッケージ・オプションに比較して優れた性能を、提供します。

アプリケーションとしては、パーソナル・ポータブル・コンピュータ、ハンズ・フリー電話器やトランシーバ、おしゃべり玩具、インターコム・システムおよび1Wの出力パワーを必要とするような、他の低電圧オーディオ・システムなどがあります。

アプリケーション

  • ポータブル・コンピュータ
  • パーソナル無線通信
  • ハンズ・フリー電話器
  • スピーカーフォン
  • インターコム
  • 音楽おもちゃ、おしゃべりゲーム

製品ライフサイクル

recommend 製造中

この製品ファミリーの1つ以上の型番が生産/供給中です。新規の設計に適していますが、より新しい代替製品を提供している場合があります。

設計リソース

X +

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

SSM2211 Material Declaration
PCN-PDN Information Quality And Reliability Symbols and Footprints

ディスカッション

X+

SSM2211 Discussions

探していたものは見つかりませんでしたか? » 是非アナログ・コミュニティ(英語)を覗いてみて下さい»

サンプル&購入

X+

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明