オーディオ用A/Dコンバータ

アナログ・デバイセズは、自動車、ホーム・シアター、コンスーマ・オーディオ、PCなどのアプリケーション向けに、オーディオ用A/Dコンバータ(ADC)を提供しています。

これらのADCはコスト効果の高いソリューションを提供し、アナログ・デバイセズのSHARC®プロセッサ、Blackfin®プロセッサ、およびSigmaDSP™製品へのインターフェースを取ることも容易です。
製品セレクション・テーブル

オーディオ用A/Dコンバータ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#ChannelsDNR
(typ)
(dB)
ADC THD+N
(typ)
(dB)
Update Rate
(Hz)
Bits
(bits)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Power
(typ)
(W)
Oversampling RateAutomotivePrice (1000+)
($ US)
1ADAU1979 4 109 -95 192k 24 3 3.6 48m 128 Yes $2.67 (ADAU1979WBCPZ)
2ADAU1978 4 109 -95 192k 24 3 3.6 48m 128 Yes $2.43 (ADAU1978WBCPZ)
3ADAU7002 2 110- 96k 20 1.62 3.6 4.4m 64 No $0.65 (ADAU7002ACBZ-R7)
4ADAU1977 4 109 -95 192k 24 3 3.6 265m 128 Yes $3.32 (ADAU1977WBCPZ)
5AD1974 4 102 -96 192k 24 3 3.6 429m 128 Yes $4.13 (AD1974WBSTZ)
6AD1871 2 105 -85 96k 24 4.5 5.5 295m 128 No-
7AD1877 2 94 -90 48 16 4.75 5.25 255 64 No $8.35 (AD1877JRZ)