アナログHDMI/DVIディスプレイ・インターフェース

今日のディスプレイ・システムでは、最大限の画像品質を提供するために高性能なインターフェース・ソリューションが必要です。アナログ・デバイセズのディスプレイ・インターフェース製品は、RGB、コンポーネント・アナログ・ビデオ、DVI、HDMIのディスプレイ規格に対応します。

Analog HDMI/DVI Display Interfaces

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Video Primary FunctionVideo Analog InputsPixel Bus Width
(bits)
HDMI/DVI InputsTMDS Input Frequency (max)
(max)
(Hz)
Xpressview Fast SwitchingVideo ResolutionsNon-HDCP AvailableVideo-Display FeaturesTemp RangePackage Size-mmUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADV7842 Analog HDMI/DVI Interfaces, HDMI Rx, Video Decoder 12 36 4 225 Yes 1080p/UXGA Yes Non-HDCP Available, Video Decoder, Xpressview Fast Switching -10 to 70°C 17x17 $15.40
2ADV7604 Analog HDMI/DVI Interfaces, HDMI Rx, Video Decoder 12 36 4 225 No 1080p/UXGA Yes Non-HDCP Available -40 to 70°C 15x15 $10.31