ヘルスケア・メーターオンチップ

未来のポータブル・ヘルス・アプリケーションは、アナログ・デバイセズのヘルスケア・メーターオンチップ技術から始まります。ADuCM350などの高精度の低消費電力ソリューションは、医療用機器の検出能力をこれまでにないレベルで改善します。これによって、生理的反応、生体的反応、電気化学的反応について精度の高い情報を収集できるようになります。アプリケーションには、スマート・ウォッチ、歩数計、ポイント・オブ・ケア診断のほか、病院または家庭におけるさまざまな用途が含まれます。
製品セレクション・テーブル

Heathcare Meter-on-a-Chip

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Memory Flash on chipMemory SRAM on chipClock Max Speeds AvailableADC ChannelsADC Resolution
(bits)
ADC Output Sample Rate (max)
(SPS)
ADC CoresDAC OutputsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADUCM363Reference Circuit Available 256 kB 32 kB 16 MHz 6 24 3.9k 1 1 $5.89
2ADUCM362Reference Circuit Available 256 kB 32 kB 16 MHz 6 24 3.9k 2 1 $8.53
3ADUCM322 256 kB 32 kB 80 MHz 16 12 1M 1 8 $8.90
4ADUCM320I 256 kB 32 kB 80 MHz 16 14 1M 1 8 $12.80
5ADUCM310 256 kB 32 kB 80 MHz 10 14 800k 1 8 $32.53
6ADUCM320 256 kB 32 kB 80 MHz 16 14 1M 1 8 $12.80
7ADUCM350 384 kB 32 kB 16 MHz 12 16 160k 1 1 $7.50
8ADUCM361Reference Circuit Available 128 kB 8 kB 16 MHz 6 24 3.9k 1 1 $5.05
9ADUCM360Reference Circuit Available 128 kB 8 kB 16 MHz 6 24 3.9k 2 1 $7.85