ECG

アナログ・デバイセズのマイクロコントローラ、コンバータ、アンプは、ECGアプリケーション用のディスクリート集積化ソリューションとなります。
当社のエキスパートはサイズ、コスト、消費電力を考慮しながら、さまざまなECG製品用に妥協のないシグナル・アクイジションとシグナル・プロセッシングを実現します。アプリケーションには固定型、ポータブル型、ウェアラブル型の心拍数および心機能モニター機器があり、AAMI-EC13の性能レベルを満たすシングル・チャンネルおよびマルチチャンネルのポータブルECG装置として設計されています。
製品セレクション・テーブル

ECG

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart## of ChannelsMaster/ SlaveFeatures, Market Specific PartsOutput TypeVsupply span (min)
(V)
Vsupply span (max)
(V)
0.5 to 40 Hz noise (typ)
(V p-p)
Input Headroom from V+ (max)
(V)
Input Headroom from V- (max)
(V)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1AD8233 1 Master Lead on/off, Right Leg Drive Analog 1.7 3.5 8.5µ 0 200m $1.49
2ADAS1000-1 5 Master, Slave Lead on/off, Right Leg Drive Digital 3.15 5.5 1.3 300m $15.20
3ADAS1000-4 3 Master, Slave Lead on/off, Right Leg Drive Digital 3.15 5.5 1.3 300m $11.40
4ADAS1000-3 3 Master, Slave Lead on/off, Pace Detect, Respiration, Right Leg Drive Digital 3.15 5.5 1.3 300m $10.83
5ADAS1000-2 5 Slave Lead on/off Digital 3.15 5.5 1.3 300m $10.83
6AD8232 1 Master Lead on/off, Right Leg Drive Analog 2 3.5 14µ 0 200m $1.36
7ADAS1000Reference Circuit Available 5 Master, Slave Lead on/off, Pace Detect, Respiration, Right Leg Drive Digital 3.15 5.5 1.3 300m $18.24