自動車用レーダー

アナログ・デバイセズは、急速に成長している自動車用レーダー市場向けの高性能ICによって最先端の技術を提供しています。
アナログ・デバイセズの技術は、フロント/リア・パーク・アシスト、前方衝突警告、車線変更アシスト、死角検知、衝突被害軽減、全速度域対応クルーズ・コントロールなどの重要な安全機能を実現します。
自動車業界の長年のサプライヤーであり、技術的パートナーとして、当社のゼロ・ディフェクト管理体制は設計および製造工程に不可欠です。

アナログ・デバイセズの生産施設はすべて、ISO9001/2000、QS9000、ISO14000-TS16949の認証を取得しています。
製品セレクション・テーブル

Automotive Radar

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Device Architecture# of ChannelsSample Rate (max)
(SPS)
Gain Control Range
(dB)
SFDR (typ)
(dB)
VNoise Density (typ)
(V/rtHz)
Vs I/O (max)
(V)
Vs I/O (min)
(V)
Vs+ (min)
(V)
Vs+ (max)
(V)
Temp RangeUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADA8282 amps only 4- 18- 3.4n 3.6 1.8 3 3.6 -40 to 125°C $3.12
2ADAR7251 Simultaneous Sigma Delta 4 1.2M 36 82 2.4n 3.6 2.97 2.97 3.6 -40 to 125°C $9.00
3AD8285 Muxed Pipeline 5 60M 18 74 1.85n 3.5 1.7 1.7 3.5 -40 to 105°C $8.33
4AD8284 Muxed Pipeline 5 60 18 71 1.85n 3.5 1.7 1.7 3.5 -40 to 105°C $10.35
5AD8283 Muxed Pipeline 7 72M 18 74 1.85n 3.5 1.7 1.7 3.5 -40 to 105°C $12.00