DPS と PMU

アナログ・デバイセズのパラメトリック計測ユニット(PMU)とデバイス電源(DPS)製品は、コスト重視の広範な試験アプリケーションのニーズを満たす、各種の電圧電流源/測定機能を柔軟に提供します。DPS は 1.2 A までの電流を供給するため、消費電力が大きいアプリケーションでは複数のデバイスを組み合わせて使用することができます。
製品セレクション・テーブル

DPS and PMU

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#ATE Primary FunctionATE Configuration# of ChannelsCurrent Output RangesVout RangeV/I ClampsInterfaceProgramming Logic LevelPower (typ)
(W)
ATE FeaturesUS Price 1000 to 4999
($ US)
1AD5522Reference Circuit Available DPS and PMU PMU 4 2 mA, 20 uA, 200 uA, 5 uA, 80 mA 22.5 I, V Serial LVDS 800m 16 Bit DAC levels w/ Offset and Gain Correction, FET Input, FN (HiZ), FV, Guard Amplifier, MI, mV, Window Comparator $40.17
2AD5560Reference Circuit Available DPS and PMU DPS 1 1.2 A, 2.5 mA, 2.5 uA, 25 mA, 25 uA, 250 uA, 5 uA, 500 mA 25 V (Scalable) I Serial CMOS 800m 16 Bit DAC levels w/ Offset and Gain Correction, FN (HiZ), FV, Guard Amplifier, MI, mV, TFT-LCD Power Controller, Window Comparator $19.52
3AD5520 DPS and PMU PMU 1 4 mA, 4 uA, 40 uA, 400 uA -11 to 11 I, V Parallel CMOS 500m FET Input, FN (HiZ), FV, Guard Amplifier, MI, mV, PMU Overview, Window Comparator $18.72