ADM1032

リモート温度ダイオード・モニタ、高精度、マイクロSOICパッケージ

Manufactured by:

Replacement Parts

Rochester Electronics and Arrow Supply Assurance have partnered with Analog Devices to source products that have been previously discontinued or have become obsolete.

製品概要

ADM1032は、ACPI準拠の2チャンネル・デジタル温度計および過大/過小温度アラームで、パーソナル・コンピュータや温度管理システムに使用できます。優れた精度(1℃)を提供するため、システム設計において温度ガードバンドを安全に削減でき、システム性能を改善できます。Pentium®IIIや同程度のプロセッサが内蔵しているダイオード接続NPNトランジスタ、または2N3904などの低価格ディスクリート・デバイスを使用して、マイクロプロセッサの温度を計測できます。新規採用した計測技法により、トランジスタのベース・エミッタ電圧の絶対値を相殺するため、キャリブレーションは不要です。

アプリケーション

  • デスクトップ・コンピュータ
  • ノートブック・コンピュータ
  • スマート・バッテリ
  • 工業用コントローラ
  • 通信機器
  • 計測機器
  • 埋め込みシステム