A/D & D/Aコンバータの組み合わせ

アナログ・デバイセズの集積化モニタリングおよび制御部品からなる幅広いポートフォリオは、ADC、DAC、温度センサー、GPIO、電流検出技術をさまざまな構成で組み合わせた製品を提供しています。アナログ・デバイセズの集積化ソリューションは分散型の実装と比べスペースを節約し、動作を簡素化するとともに、システムが必要とする設定変更機能を実現します。これらの製品は、電源などの周辺機器やシステム電圧や電流の全般的なシステム・モニタリングに最適です。無線基地局、光学トランシーバ、トランスポンダ、ビル制御などの工業用システムに使われるこれらのコンバータは、汎用性と柔軟性に優れています。
製品セレクション・テーブル

A/D & D/Aコンバータの組み合わせ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#ChannelsVin RangeDAC OutputsVout RangeADC INL
(max)
(LSBs)
Bits
(bits)
Output Data FormatDAC Resolution
(bits)
DAC INL
(max)
(LSBs)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1AD7293 4 0 to 5V 8 0 to 5V, -5 to 0V 1 12 SPI 12 3 $9.49 (AD7293BCPZ)
2AD5593RReference Circuit Available 8 0 to 5V 8 0 to 5V 2 12 I²C, I2C 12 1 $3.25 (AD5593RBRUZ)
3AD5592RReference Circuit Available 8 0 to 5V 8 0 to 5V 2 12 SPI 12 1 $3.25 (AD5592RBCPZ-1-RL7)
4AD7294-2 2 0 to 5V 4 0 to 5V 1.5 12 I2C 12 3-
5AD7292 8 0 to 5V 4 0 to 5V 0.99 10 SPI 10 1 $3.92 (AD7292BCPZ)
6AD5590 16 0 to 5V 16 0 to 5V 1 12 Serial 12 3 $20.09 (AD5590BBCZ)
7AD7294 6 0 to 5V 4 0 to 5V 1.5 12 I2C 12 3 $10.12 (AD7294BSUZRL)