content here.
content here.

新製品情報

以下の製品は、過去間にリリースされた製品です。

A/Dコンバータ

AD7194

8-Channel, 4.8 kHz, Ultralow Noise, 24-Bit Sigma-Delta ADC with PGA

AD7985

16-Bit, 2.5 MSPS PulSAR 11 mW ADC in QFN

AD9277

Octal LNA/VGA/AAF/14-Bit ADC and CW I/Q Demodulator

AD9251

14-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter

AD7193

A/Dコンバータ、24ビット、4チャンネル、4.8kHz、超低ノイズ、PGA内蔵、ΣΔ型

AD9276

Octal LNA/VGA/AAF/12-Bit ADC and CW I/Q Demodulator

AD9267

10 MHz Bandwidth, 640 MSPS Dual Continuous Time Sigma-Delta Modulator

AD7949

A/Dコンバータ、14ビット、8チャンネル、250 kSPS、PulSAR®シリーズ