content here.
content here.

新製品情報

以下の製品は、過去間にリリースされた製品です。

A/Dコンバータ

AD7195

4.8 kHz, Ultralow Noise, 24-Bit Sigma-Delta ADC with PGA and AC Excitation

AD6659

12-Bit, 80 MSPS, 1.8 V Baseband Diversity Receiver

AD9269

A/Dコンバータ、16ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、デュアル、1.8V

AD7401A

シグマ・デルタ(ΣΔ)変調器、絶縁型

AD7682

16ビット4チャンネル250 kSPS PulSAR® ADC

AD9969

Single-Supply Cable Modem/Set-Top Box Mixed-Signal Front End

AD7991

12ビットA/Dコンバータ、4チャンネル、8ピンSOT-23パッケージ

AD7995

10ビットA/Dコンバータ、4チャンネル、8ピンSOT-23パッケージ、I2Cコンパチブル・インターフェース付き

AD7999

8ビットA/Dコンバータ、4チャンネル、8ピンSOT-23パッケージ、I2Cコンパチブル・インターフェース付き

AD7298

8-Channel, 1MSPS, 12-Bit SAR ADC with Temperature Sensor

AD7170

12-Bit Low Power Σ−Δ ADC

AD7171

16-Bit Low Power Σ−Δ ADC

AD7291

8-Channel, I2C, 12-Bit SAR ADC with Temperature Sensor

AD7944

A/Dコンバータ、14ビット、2.5MSPS、15.1mW、PulSARシリーズ、LFCSPパッケージ

AD7194

A/Dコンバータ、24ビット、8チャンネル、4.8kHz、超低ノイズ、PGA内蔵、ΣΔ型

AD9231

12-Bit, 20/40/65/80 MSPS, 1.8V Dual Analog-to-Digital Converter

AD7985

16-Bit, 2.5 MSPS PulSAR 11 mW ADC in QFN