A/Dコンバータ


A/Dコンバータ (アナログ・デジタル・コンバータ) は、データ処理のためアナログ信号を入力し、その入力電圧に応じたデジタルデータを出力します。

アナログ・デバイセズでは、性能、消費電力、コスト、およびサイズ上のニーズを満たす製品で構成された、業界最大のA/Dコンバータのポートフォリオを提供しています。世界のリーディング・プロバイダとして、これらのデータ・コンバータは、通信、エネルギー、ヘルスケア、計測/測定、モーターおよび電力制御、産業用オートメーション、航空宇宙/防衛などのさまざまなアプリケーションにおいて、正確で信頼性の高い変換性能を実現します。

優れた信頼性と性能から、アナログ・デバイセズのA/Dコンバータは、ジュネーブ郊外の地価100mに設置された大型ハドロン衝突型加速器や、南極の氷の奥深く埋められたニュートリノ検出器にも採用されています。

また、製品の選択から回路設計に至るまで、あらゆるプロジェクト段階において技術者を支援するために、アナログ・デバイセズではさまざまなA/Dコンバータのリソースを用意しています。こちらも併せてご活用ください。
高精度汎用ADC
Resolution (Bits) ADC Throughput Rate (SPS)
<1K 1 - 100k 100 - 250k 250 - 450k 450k - 1M 1M - 10M
18 - 24 (46) (37) (21) (17) (29) (28)
14 - 17 (40) (24) (64) (40) (63) (81)
8 - 13 (1) (54) (57) (27) (67) (90)
高速ADC
Resolution (Bits) ADC Throughput Rate (MSPS)
10 - 50 50 - 100 100 - 250 250+
>/=16 (26) (26) (27) (3)
14 - 15 (31) (44) (66) (25)
12 - 13 (37) (43) (57) (24)
10 - 11 (15) (20) (26) (3)
</=9 (7) (9) (9) (7)

28 nm CMOS 技術による
高速コンバータのイノベーション

GHz 帯域幅アプリケーション向けに設計された新しい RF コンバータ製品群の第 1 弾が登場します。これらの製品群は、4G/5G マルチバンド・ワイヤレス通信の基地局、複数の標準に基づく出荷テスト・システム、防衛分野の電子機器などに適しています。これらの ADC と DAC は 28 nm の CMOS テクノロジーに基づいており、クラス最高の帯域幅、出力、ダイナミック・レンジを提供することで、膨大な数の信号帯域に対応することが出来ます。

詳細ページ

High Speed Converter
HR White