リファレンス + コンパレータ/アンプ

アナログ・デバイセズのリファレンス+ 製品(リファレンス・プラス・コンパレータまたはアンプ)は、バッテリのモニタリング、オートパワーオフ回路、閾値検出器、ウィンドウ・コンパレータ、可変電圧リファレンス、低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータなど、幅広いアプリケーション向けのコンパクトなソリューションを提供します。これらのデバイスはすべて、優れた初期精度や全温度範囲での低ドリフトなど、当社の単一機能の電圧リファレンスと同レベルの高性能を提供します。
製品セレクション・テーブル

Reference plus Comparator or Amplifier

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart## of ChannelsVout
(typ)
(V)
Ref Accuracy
(typ)
(%)
Amp FeaturesCommentsUS Price 1000 to 4999
($ US)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
1LT6109 1 0.4 1.25 Comparator, Current Sense Amp, Reference High Side Current Sense Amplifier with Reference and Comparators, Comparators In Opposing Polarity ( $1.84 (LT6109IMS-2#PBF) 2.7 60
2LT6108 1 0.4 1.25 Comparator, Current Sense Amp, Reference High Side Current Sense Amplifier with Reference, Latching Comparator (LT6108-1) or Non-Latching (LT $1.49 (LT6108IMS8-1#PBF) 2.7 60
3LT6650IS5 1 0.4 1 Buffer Amplifier, Comparator Micropower, 400mV Reference with Rail-to-Rail Buffer Amplifier in SOT-23 $1.69 (LT6650IS5#TRPBF) 1.4 18
4LT6650HS5 1 0.4 1.5 Buffer Amplifier, Comparator Micropower, 400mV Reference with Rail-to-Rail Buffer Amplifier in SOT-23 $1.69 (LT6650HS5#TRPBF) 1.4 18
5LT6650CS5 1 0.4 750m Buffer Amplifier, Comparator Micropower, 400mV Reference with Rail-to-Rail Buffer Amplifier in SOT-23 $1.25 (LT6650CS5#TRPBF) 1.4 18
6LTC1998 1 1.2 1 Comparator, Reference High Accuracy comparator with 1.2V reference $0.95 (LTC1998CS6#TRPBF) 1.5 5.5
7LTC1842 2 1.182 1 Comparator, Reference Ultra low power dual comparators with reference $1.40 (LTC1842CS8#PBF) 2.5 11
8LTC1843 2 1.182 1 Comparator, Reference Ultra low dual power comparators with reference $1.40 (LTC1843CS8#PBF) 2.5 11
9LTC1541 1 1.2 1.25 Comparator, Op Amp, Reference Micropower Amp, Comparator & Ref $1.50 (LTC1541CS8#PBF) 2.5 12.6
10LTC1540 1 1.182- Comparator, Reference Nanopower Comparator with Reference $1.60 (LTC1540CS8#PBF) 2 11
11LT1635 1 0.2 2.5 Op Amp, Reference Op-Amp and Reference, LM10 Pinout $1.75 (LT1635CN8#PBF)--
12LTC1440 1 1.182 1.5 Comparator, Reference Ultra low power comparator with reference $1.45 (LTC1440CN8#PBF) 2 11
13LTC1445 4 1.221 1 Comparator, Reference Quad Ultra low power comparators with reference $2.25 (LTC1445CDHD#PBF) 2 11
14LTC1444 4 1.221 1 Comparator, Reference Quad Ultra low power comparators with reference $2.25 (LTC1444CDHD#PBF) 2 11
15LTC1442 2 1.182 1 Comparator, Reference Dual Ultra low power comparators with reference $2.20 (LTC1442CS8#PBF) 2 11