RMS/DCコンバータ

アナログ・デバイセズ製のRMS/DCコンバータは、高精度、低消費電力のAC信号測定を主な目的とするさまざまなアプリケーションで使われています。アナログ・デバイセズのRMS/DCコンバータはリアルタイム測定が可能です。これは、ほかの技術における周波数応答を制限するようなレイテンシに関する問題がないことを意味しています。DC出力は、広い入力周波数範囲でRMS入力に等しく、また、正弦波に限らず複雑な波形にも対応できます。アナログ・デバイセズは、性能、消費電力、コストに関する要求の厳しいアプリケーション用に最適化された、真のRMSニーズを満たす広範なRMS/DCコンバータを提供しています。
製品セレクション・テーブル

Linear & Precision Technology: New Product UpgradesView Brochure

RMS/DCコンバータ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#BW -3 dB
(typ)
(Hz)
Vin rms
(max)
(V rms)
Crest Factor Error @ CF=3Total ErrorVout
(max)
(V)
dB OutputIs
(typ)
(A)
Vs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1AD8436 1M 3 0.5- 3 No 325µ 4.8 36 $2.95 (AD8436JCPZ-WP)
2LTC1968 15M 1 0.2- 5 No 2.3m 4.5 6 $3.95 (LTC1968CMS8#PBF)
3LTC1967 4M 1 0.2- 5 No 320µ 4.5 6 $3.40 (LTC1967CMS8#PBF)
4LTC1966 800k 1 0.2- 5 No 170µ 2.7 12 $2.95 (LTC1966CMS8#PBF)
5AD737 460k 1 0.7 ±0.2 ±0.2 (mV±% of rdg) 5 No 170µ 5 33 $3.76 (AD737JRZ)
6AD736 460k 1 0.7 ±0.2 ±0.2 (mV±% of rdg) 12 No 160µ 6 33 $4.72 (AD736JRZ)
7AD637 8M 7 0.1 ±0.5 ±0.2 (mV±% of rdg) 13.5 Yes 2.2m 6 36 $12.35 (AD637JRZ-RL)
8AD636 1.5M 0.2 -0.2 ±0.2 ±0.5 (mV±% of rdg) 1 Yes 800µ 5 24 $11.82 (AD636JHZ)
9AD536A 450k 7 -0.1 ±2 ±0.2 (mV±% of rdg) 12.5 Yes 2m 5 36 $9.09 (AD536AJQ)