高精度抵抗ネットワーク

アナログ・デバイセズは、全温度範囲にわたって優れたマッチング仕様を備えたクワッド抵抗ネットワークのポートフォリオを提供しています。すべての抵抗は独立してアクセスおよびバイアスが可能で、そのため整合抵抗によるメリットが得られるあらゆるアプリケーションで便利で多目的に使用できます。
アナログ・デバイセズの抵抗ネットワークは、高精度のディファレンス・アンプ、電圧リファレンス、およびブリッジ回路で必要とされる正確なレシオメトリックの安定性を実現します。
製品セレクション・テーブル

Precision Resistor Network

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#CommentsLong Term Stability
(typ)
(ppm/rtkHr)
Resistance
(Ohms)
Number of ResistorsResistor Matching Tempco
(typ)
(ppm/°C)
Resistor Matching Max
(typ)
(%)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1LT5400B-8 2 x 1k, 2 x 9k Quad Matched Resistor Network 2 2 x 1k, 2 x 9k 4 200m 25m $3.49 (LT5400BCMS8E-8#PBF)
2LT5400B-7 2 x 1.25k, 2 x 5k Quad Matched Resistor Network 2 2 x 1.25k, 2 x 5k 4 200m 25m $3.49 (LT5400BCMS8E-7#PBF)
3LT5400B-6 2 x 1k, 2 x 5k Quad Matched Resistor Network 2 2 x 1k, 2 x 5k 4 200m 25m $3.49 (LT5400BCMS8E-6#PBF)
4LT5400B-5 4 x 1M Quad Matched Resistor Network 2 4 x 1M 4 200m 25m $3.49 (LT5400BCMS8E-5#PBF)
5LT5400B-4 4 x 1k Quad Matched Resistor Network 2 4 x 1k 4 200m 25m $3.49 (LT5400BCMS8E-4#PBF)
6LT5400B-3 2 x 10k, 2 x 100k Quad Matched Resistor Network 2 2 x 100k, 2 x 10k 4 200m 25m $3.49 (LT5400BCMS8E-3#PBF)
7LT5400B-2 4 x 100k Quad Matched Resistor Network 2 4 x 100k 4 200m 25m $3.49 (LT5400BCMS8E-2#PBF)
8LT5400B-1 4 x 10k Quad Matched Resistor Network 2 4 x 10k 4 200m 25m $3.49 (LT5400BCMS8E-1#PBF)
9LT5400A-5 4 x 1M Quad Matched Resistor Network 2 4 x 1M 4 200m 10m $8.74 (LT5400ACMS8E-5#PBF)
10LT5400A-4 4 x 1k Quad Matched Resistor Network 2 4 x 1k 4 200m 10m $8.74 (LT5400ACMS8E-4#PBF)
11LT5400A-3 2 x 10k, 2 x 100k Quad Matched Resistor Network 2 2 x 100k, 2 x 10k 4 200m 10m $8.74 (LT5400ACMS8E-3#PBF)
12LT5400A-2 4 x 100k Quad Matched Resistor Network 2 4 x 100k 4 200m 10m $8.74 (LT5400ACMS8E-2#PBF)
13LT5400A-1 4 x 10k Quad Matched Resistor Network 2 4 x 10k 4 200m 10m $8.74 (LT5400ACMS8E-1#PBF)