コンパレータ

コンパレータは、2 つの電圧または電流など、測定値とリファレンス(基準)を比較するために使用し、結果としてデジタル信号を出力します。アナログ・デバイセズは、高速・低消費電力コンパレータを幅広く提供しており、これによって完備したソリューションを実現することができます。当社が提供するコンパレータは、現在市場最速のシリコン・ベースのコンパレータから、消費電力がわずか数マイクロアンペアの超低消費電力のCMOSコンパレータまで多種多様です。セレクション・ツールと設計ツールを使って、お客様のアプリケーションに最適なコンパレータを探すことができます。

コンパレータ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart## of ChannelsVos
(typ)
(V)
Prop Delay V p-p
(typ)
(s p-p)
Output LogicMin Pulse Width
(s p-p)
Adjustable HysteresisVs TypeVs Pos-1
(min)
(V)
Vsupply Pos-1
(max)
(V)
Is Pos
(max)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1LT6754 1 750µ 1.8n LVDS- Adjustable Single 2.4 5.25 14.7m $1.98 (LTC6754ISC6#TRPBF)
2ADCMP380 1- 23µ Open-Drain- Fixed Single 0.9 5.5 190n $0.39 (ADCMP380-1ACBZ-RL7)
3LTC6752-4 1 1.2m 2.9n CMOS- Adj Single 2.45 5.25 5m-
4LTC6752-3 1 1.2m 2.9n CMOS- Adj Single 2.45 5.25 5m $1.71 (LTC6752IUD-3#PBF)
5LTC6752-2 1 1.2m 2.9n CMOS- Adj Single 2.45 5.25 5m $1.71 (LTC6752IMS8-2#PBF)
6LTC6752-1 1 1.2m 2.9n CMOS- Adj Single 2.45 5.25 5m $1.67 (LTC6752ISC6-1#TRPBF)
7LTC6752 1 1.2m 2.9n CMOS- Adj Single 2.45 5.25 5m $1.62 (LTC6752IS5#TRPBF)
8ADCMP395 2 1m 9.5µ--- Single 2.3 5.5 33.9µ $0.64 (ADCMP395ARMZ-RL7)
9ADCMP394 1 1m 9.5µ--- Single 2.3 5.5 33.9µ $0.37 (ADCMP394ARZ-RL7)
10ADCMP392 2 500µ 4.5µ--- Single 2.3 5.5 29.3µ $0.34 (ADCMP392ARZ)
11ADCMP391 1 500µ 4.5µ--- Single 2.3 5.5 24.7µ $0.25 (ADCMP391ARZ-RL7)
12ADCMP393 4 500µ 4.5µ-- Fixed Single 2.3 5.5 36.8µ $0.49 (ADCMP393ARUZ)
13ADCMP396 4 500µ 4.94µ-- Fixed Single 2.3 5.5 41.61µ $0.98 (ADCMP396ARZ)
14LTC6957-4 1- 950p Complementary CMOS-- Single 3.15 3.45 22m $3.60 (LTC6957IMS-4#PBF)
15LTC6957-3 1- 950p In Phase CMOS-- Single 3.15 3.45 22m $3.60 (LTC6957IDD-3#PBF)
16LTC6957-2 1- 840p LVDS-- Single 3.15 3.45 22m $3.60 (LTC6957IMS-3#PBF)
17LTC6957-1 1- 500p LVPECL-- Single 3.15 3.45 22m $3.60 (LTC6957IMS-1#PBF)
18ADCMP671 2- 10µ Open-Drain- Fixed Single 1.7 5.5 6.5µ $1.49 (ADCMP671-1YUJZ-RL7)
19AD8468 1 3m 35n Push-Pull- Fixed Single 2.5 5.5 800µ $0.80 (AD8468WBKSZ-RL)
20HMC974 1 4m 88p ECL, PECL 60p- Multi 3.135 3.465 16.5m-
21AD8465 1 5m 1.6n LVDS 1.3n Adjustable Dual 2.5 5.5 16.6m $2.98 (AD8465WBCPZ-WP)
22HMC875 1 5m 120p CML 60p Adjustable Dual----
23HMC874 1 5m 85p- 60p Adjustable Multi 3.135 3.465--
24LTC6702 2 1m 500n CMOS- None Single 1.5 5.5 30µ $0.96 (LTC6702CTS8#TRPBF)
25ADCMP609 1 3m 30n- 100n Adjustable Single 2.5 5.5 500µ $0.64 (ADCMP609BRMZ)
26ADCMP670Reference Circuit Available 2- 10µ Open-Drain- Fixed Single 1.7 5.5 5.7µ $1.46 (ADCMP670-1YUJZ-RL7)
27ADCMP608 1 3m 30n CMOS, TTL 100n Fixed Single 2.5 5.5 500µ $0.65 (ADCMP608BKSZ-REEL7)
28ADCMP361 1- Open-Drain- Fixed Single 1.7 5.5 10µ $0.63 (ADCMP361YRJZ-REEL7)
29ADCMP343 2- 10µ Open-Drain- Adjustable Single 1.7 5.5 6.5µ $0.94 (ADCMP343YRJZ-REEL7)
30ADCMP341 2- 10µ Open-Drain- Adjustable Single 1.7 5.5 $0.94 (ADCMP341YRJZ-REEL7)
31RH1016M 1 1m 10n CMOS-- Dual, Single 4.5 14 25m-
32HMC675LP3E 1 5m 100p CML 60p Adjustable Multi----
33HMC675LC3C 1 5m 100p CML 60p Adjustable Multi----
34HMC674LP3E 1 5m 85p- 60p Adjustable Multi----
35HMC674LC3C 1 5m 85p- 60p Adjustable Multi 3.135 3.465--
36ADCMP607 1- 1.2n CML 1.1n Adjustable Dual 2.5 5.5 1.5m $2.45 (ADCMP607BCPZ-R7)
37ADCMP606 1- 1.2n CML 1.1n Fixed Single 2.5 5.5 26m $2.18 (ADCMP606BKSZ-REEL7)
38ADCMP605 1 5m 1.6n LVDS 1.3n Adjustable Dual 2.5 5.5 17m $2.38 (ADCMP605BCPZ-WP)
39ADCMP604 1 5m 1.6n LVDS 1.3n Fixed Single 2.5 5.5 17m $2.18 (ADCMP604BKSZ-REEL7)
40ADCMP603 1 2m 3.5n CMOS, TTL 23n Adjustable Dual 2.5 5.5 3.5m $1.87 (ADCMP603BCPZ-R7)
41ADCMP602 1 2m 3.5n CMOS, TTL 3n Adjustable Dual 2.5 5.5 3m $1.87 (ADCMP602BRMZ-REEL7)
42ADCMP601 1 2m 3.5n CMOS, TTL 3n Adjustable Single 2.5 5.5 3m $1.77 (ADCMP601BKSZ-REEL7)
43ADCMP600 1 2m 3.5n CMOS, TTL 3n Fixed Single 2.5 5.5 3m $1.72 (ADCMP600BKSZ-REEL7)
44LT6703HV-3 1 5m 18µ Open Collector- 6.5mV Single 1.4 18 11µ $0.83 (LT6703HVCS5-3#TRPBF)
45LT6703HV-2 1 5m 18µ Open Collector- 6.5mV Single 1.4 18 11µ $0.83 (LT6703HVCS5-2#TRPBF)
46LT6703-3 1 5m 18µ Open Collector- 6.5mV Single 1.4 18 11µ $0.82 (LT6703CDC-3#TRPBF)
47LT6703-2 1 5m 18µ Open Collector- 6.5mV Single 1.4 18 11µ $0.82 (LT6703CDC-2#TRPBF)
48ADCMP582 1 4m 180p PECL 100p Adjustable Dual 4.5 5.5 8m $7.08 (ADCMP582BCPZ-WP)
49ADCMP581 1 4m 180p ECL 100p Adjustable Dual 4.5 5.5 8m $7.08 (ADCMP581BCPZ-RL7)
50ADCMP580 1 4m 180p CML 100p Adjustable Dual 4.5 5.5 8m $7.29 (ADCMP580BCPZ-RL7)