ビデオ・バッファ

ビデオ・バッファ・ゲインが1あるいは2のアンプが必要な場合は、アナログ・デバイセズの製品が最適です。当社の使いやすいアンプはG=1およびG=2となるように特に設計されており、設計の時間を最大限短縮します。

製品セレクション・テーブル

Video Buffers

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Vs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
Iq/Amp
(typ)
(A)
# of AmpsBW -3 dB
(typ)
(Hz)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
VNoise Density
(typ)
(V/rtHz)
Shut- downAmp FeaturesUS Price 1000 to 4999
($ US)
1AD8075 9 11 24m 3 550M 1.35k 22n Yes Video Amplifiers, Video Buffers $2.22
2AD8074 9 11 24m 3 600M 1.6k 19.5n Yes Video Amplifiers, Video Buffers $2.22
3AD8509 3.3 6.5 944µ 9- 7- No LCD Driver, Video Buffers-
4AD8079 6 12 10m 2 260M 800 2n No Video Amplifiers, Video Buffers $4.56