CAT-5 ビデオ用可変フィルタ

一般にビデオ・エンコーダ出力にビデオ・ドライバを利用することで、省電力、ライン・ドライブ、回路の保護向上が可能になります。通常、ビデオ・ドライバはアクティブ・フィルタ構成となっています。アクティブ・フィルタは、再構成フィルタあるいはアンチイメージング・フィルタとも呼ばれます。再構成フィルタの目的は 2 つあり、デジタル化プロセスでビデオ信号に混入する高周波成分(ナイキスト周波数より高い周波数)をブロックし、またビデオ・ディスプレイへ続く外部 75 Ω ケーブルをドライブするためのゲインを提供します。
製品セレクション・テーブル

CAT-5 ビデオ用可変フィルタ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart## of ChannelsBW -3 dB
(typ)
(Hz)
Temp RangeInput TypeIs
(typ)
(A)
Vs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
Iout
(typ)
(A)
Prop Delay V p-p
(typ)
(s p-p)
Diff Gain Error
(typ)
(%)
Diff Phase Error
(typ)
(°)
Amplifier Primary FunctionPrice (1000+)
($ US)
1ADA4432-1Reference Circuit Available 1 10.5M -40 to 125°C Single-Ended 7.6m 2.6 3.6 37m- 0.38 0.69 Video Varible Filter $0.45 (ADA4432-1BRJZ-R7)
2ADA4433-1Reference Circuit Available 1 9.9M -40 to 125°C Differential 13.2m 2.6 3.6 29- 0.5 1.7 Video Varible Filter $0.85 (ADA4433-1BCPZ-R7)
3ADA4424-6 2 39M -40 to 85°C Single-Ended 93m 3.14 3.46-- 0.2 0.5 Video Varible Filter $1.59 (ADA4424-6ARUZ-R7)
4ADA4420-6 2 31M -40 to 85°C Single-Ended 36m 4.75 5.25 30m 15n 0.19 0.76 Video Varible Filter $0.69 (ADA4420-6ARQZ-R7)
5ADA4431-1 1 7.9M -40 to 85°C Single-Ended 4.7m 2.5 3.6 40m 30n 0.7 0.3 Video Varible Filter $0.62 (ADA4431-1YCPZ-R7)
6ADA4417-3 2 42M -40 to 85°C Single-Ended 24m 3.3 5 30m 26n 0.06 0.21 Video Varible Filter $0.80 (ADA4417-3ARMZ)
7ADA4430-1 1 9.7M -40 to 125°C Single-Ended 1.85m 2.5 6 40m- 0.25 0.15 Video Varible Filter $0.52 (ADA4430-1YKSZ-R7)
8ADA4412-3 3 37M -40 to 85°C Single-Ended 56m 4.5 12 30m 19n 0.16 0.05 Video Varible Filter $1.61 (ADA4412-3ARQZ-R7)
9ADA4411-3 3 37M -40 to 85°C Single-Ended 60m 4.5 12 30m 20n 0.16 0.05 Video Varible Filter $1.91 (ADA4411-3ARQZ)
10ADA4410-6 2 36M -40 to 85°C Single-Ended 92m 4.5 12 30m 72n 0.09 0.37 Video Varible Filter $2.52 (ADA4410-6ACPZ-RL)