アナログ入力エンコーダ

アナログ・デバイセズのアナログ入力エンコーダは、RGB-NTSC/PAL エンコーディング用の低コストのソリューションです。赤、緑、青の色成分のアナログ信号を、対応する輝度信号と色信号に変換して、NTSC または PAL 方式のテレビで表示できるようにします。製品はプラグ・アンド・プレイ型動作に対応しており、0℃~70℃ の商用温度範囲で仕様が規定されています。ロジック制御式トリプル・スイッチなどの機能で RGB モニタ取り外し時の負荷の変化等の問題を解決し、スマート負荷検出機能で使用しない出力の電源をオフにします。
製品セレクション・テーブル

Analog Input Encoders

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Video Primary FunctionVideo Input Signal TypesOutput Data FormatPhase Error
(typ)
(Deg)
Gain Error % FS
(typ)
(% FSR)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1AD723 Video DAC, Video Encoder Analog RGB Composite, S-Video 0.95 0.9 $3.81
2AD725 Video DAC, Video Encoder Analog RGB Composite, S-Video 1.5 0.5 $5.07
3AD724 Video DAC, Video Encoder Analog RGB Composite, S-Video 2 0.5 $7.38