デジタル制御VGA

アナログ・デバイセズのデジタル制御可変ゲイン・アンプは、さまざまなオーディオおよび光学周波数帯において、固定数の制御ビットに対し個別にゲイン制御を行うことができます。当社のVGAは、信号振幅をリアルタイムに調整できるため、回路のダイナミック・レンジを改善します。これは、超音波、音声分析、レーダー、無線通信、計測関連のアプリケーションでは極めて重要な機能です。また、広いダイナミック・レンジにわたり連続的なゲイン制御ができる電圧制御VGAのポートフォリオも提供しています。
製品セレクション・テーブル

デジタル制御VGA

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Amp ArchitectureFreq Response
(min)
(Hz)
Freq Response
(max)
(Hz)
Gain
(min)
(dB)
Gain
(max)
(dB)
Gain SetControl Step Size
(dB)
OIP3
(typ)
(dBm)
Is
(typ)
(A)
NF
(typ)
(dB)
Vs span
(max)
(V)
Vs span
(min)
(V)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADL5335 Driver, VGA 700M 4.2G -8 12 Digital 0.5 33 125m 5.4-- $8.30 (ADL5335ACPZN)
2HMC625B VGA 0 5G -13.5 18 Digital 0.5 32 87.5m 6---
3ADL5205 VGA 0 1.7G -9 26 Digital 1 46 175m 6.6 5.25 3.15-
4HMC8121 VGA 81G 86G 5 22 Digital 17 27.5 265m-- -5-
5HMC8120 VGA 71G 76G 7 22 Digital 15 30 250m-- -5-
6ADA8282------------ $3.12 (ADA8282WBCPZ)
7ADA4961 ADC Driver, VGA 10M 3.2G -6 15 Digital, Pin Strap 1 50 150m 5.6 5.5 3.3 $11.99 (ADA4961ACPZN-R7)
8HMC742A VGA 70M 4G -19.5 12 Digital 0.5 39 150m 4 5.5--
9HMC681A VGA 50M 1G 13.5 45 Digital 0.5 36 176m 2.7 5.5--
10HMC627A VGA 50M 1G -11.5 20 Digital- 36 90m 4.3 5.5--
11ADL5202Reference Circuit Available VGA 10M 700M -11.5 20 Digital 0.5 50 210m 7.5 5.5 4.5 $6.57 (ADL5202ACPZ-R7)
12ADL5201 VGA 10M 700M -11.5 20 Digital 0.5 50 110m 7.5 5.5 4.5 $4.54 (ADL5201ACPZ-R7)
13ADL5243 VGA 100M 4G -1.2 31.3 Digital 0.5 40 175.5m 3.1 5.25 4.75 $5.79 (ADL5243ACPZ-R7)
14ADL5240 VGA 100M 4G -12.6 18.2 Digital 0.5 38 93m 4.9 5.25 4.75 $3.50 (ADL5240ACPZ-R7)
15ADL5336Reference Circuit Available VGA 10M 1G -25.4 34.7 Digital- 28 80m 7.1 5.5 4.5 $6.57 (ADL5336ACPZ-R7)
16HMC960 VGA 0 100M 0 40 Digital 0.5 30 70m 6 5.5 4.5-
17HMC680 VGA 30M 400M -4 19 Digital 1 40 250m 5 5.6--
18AD8432 VGA 100k 200M 12 24 Digital, Pin Strap- 36.2 24m 2.3 5.5 4.5 $1.29 (AD8432ACPZ-R7)
19LT5554 VGA- 1G 2 18 Digital 0.125 48 110m 10 5.25 4.75 $4.40 (LT5554IUH#PBF)
20AD8260 Receiver-- -6 24 Digital-- 28m--- $3.84 (AD8260ACPZ-R7)
21AD8372 VGA 10M 130M -9 32 Digital 1 35 212m 7.9 5.5 4.5 $6.58 (AD8372ACPZ-R7)
22AD8376Reference Circuit Available VGA 10M 700M -4 20 Digital 1 50 250m 8.7 5.5 4.5 $6.57 (AD8376ACPZ-R7)
23AD8375 Differential Amp, VGA 10M 630M -4 20 Digital 1 50 125m 8.3 5.5 4.5 $4.54 (AD8375ACPZ-WP)
24HMC628 VGA 50M 800M -8 15 Digital 1 35 65m 5 5.6--
25LT5524 VGA- 540M 4.5 27 Digital 1.5 34 34m 8.6 5.25 4.75 $4.40 (LT5524EFE#PBF)
26LT5514 VGA- 850M 10.5 33 Digital 1.5 41 64m 7.4 5.25 4.75 $5.20 (LT5514EFE#PBF)
27AD8370 VGA 10M 750M -8 34 Digital- 35 79m 7.2 5.5 3 $4.25 (AD8370AREZ)
28AD8369 VGA 10M 600M -5 40 Digital 3 19.5 37m 7 5.5 3 $4.25 (AD8369ARUZ-REEL7)