熱電対アンプ

アナログ・デバイセズは、熱電対温度を測定するためのシンプルで効果的なソリューションを実現する、特殊な高精度熱電対アンプを提供しています。組込み低温ジャンクション補正や高ゲイン高精度計測アンプなどの機能を備えたこれらの熱電対アンプは、必要な機能をすべて1つのICパッケージに組み込んだシグナル・コンディショニング・システムを提供します。アナログ・デバイセズの熱電対アンプは、さまざまな環境で広い温度範囲を測定するのに適しています。これらの製品を使用すれば、幅広いアプリケーションや産業においてコストやスペースを節約し、不要な回路設計を省くことができます。
製品セレクション・テーブル

Thermocouple Interface Amplifiers

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Output Sensitivity25°C Temp Error
(typ)
(Deg)
Is
(typ)
(A)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Thermocouple TypeAmbient RangeMeasurement RangeUS Price 1000 to 4999
($ US)
1AD8496 5 mV/°C 1 180µ 2.7 36 J 25°C to 100°C -40°C to 750°C $2.36
2AD8494 5 mV/°C 1 180µ 2.7 36 J 0°C to 50°C -40°C to 750°C $2.36
3AD8497 5 mV/°C 1 180µ 2.7 36 K, T 25°C to 100°C -200°C to 1350°C $2.36
4AD8495Reference Circuit Available 5 mV/°C 1 180µ 2.7 36 K, T 0°C to 50°C -200°C to 1350°C $2.36
5AD597 10 mV/°C 4 300µ 5 30 K, T 25°C to 100°C -200°C to 1350°C $3.12
6AD596 10 mV/°C 4 300µ 5 30 J 25°C to 100°C -40°C to 750°C $9.78
7AD595 10 mV/°C 1 300µ 5 30 K, T 0°C to 50°C -200°C to 1350°C $9.17
8AD594 10 mV/°C 1 300µ 5 30 J 0°C to 50°C -40°C to 750°C $9.17