ピン・ドライバ

アナログ・デバイセズの集積化ピン・エレクトロニクス(PE)は、高精度と低消費電力を実現しながら 2.5Gbps までの速度に対応します。いずれもアナログ・デバイセズ独自の製造プロセスを使用し、コスト重視の試験アプリケーションに必要な比類のないソリューションを提供します。
製品セレクション・テーブル

ピン・ドライバ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#ATE Primary FunctionATE Configuration# of ChannelsDriver Speed
(Hz)
Data Rate
(max)
(bps)
Vout
(max)
(V)
VHH
(V)
Current Output RangesLoad TypeDrive LevelsDriver Min PWPower
(typ)
(W)
Price (1000+)
($ US)
1ADATE320 Pin Driver DAC, DCL, PMU 2 1.25G 2.5G 6- 1 mA, 10 uA, 100 uA, 2 uA, 40 mA Active 3 400 ps @1V 1.2 $45.00 (ADATE320-1KCPZ)
2ADATE318 Pin Driver DAC, DCL, PMU 2 600M 1.2G 6.5 13.5 1 mA, 10 uA, 100 uA, 2 uA, 40 mA Active 3 725 ps @ 1V 1.15 $42.08 (ADATE318BCPZ)
3ADATE304 Pin Driver DAC, DCL, PMU 2 200M 0.4G 6 13.5 2 mA, 2 uA, 20 uA, 200 uA, 32 mA Active 3 2.2 ns @ 2 V 800m $38.11 (ADATE304BBCZ)
4ADATE305 Pin Driver DAC, DCL, PMU 2 250M 0.5G 6 13.5 2 mA, 2 uA, 20 uA, 200 uA, 32 mA Active 3 1.6 ns @ 2 V 1.1 $28.84 (ADATE305BSVZ)
5ADATE302-02 Pin Driver DAC, DCL, PMU 2 500M 2G 6 13.5 2 mA, 2 uA, 20 uA, 200 uA, 25 mA Active 3 1.2 ns @ 2 V 1.75 $40.25 (ADATE302-02BBCZ)
6ADATE209 Pin Driver Driver 2 2G 4G 3.5--- 3 0.2 ns @ 2 V 1.3 $37.08 (ADATE209BBCZ)
7AD53509G Pin Driver D/C/L 1----- Active 3 1.4ns @ 3V 4.8-