トランスインピーダンス・アンプ内蔵のフォト・ディテクタ
アナログ・デバイセズの光電アンプ製品群は、独自のプロセスによりシリコン・トランスインピーダンス・アンプやリミット・アンプをモノリシック集積化した、さまざまなゲルマニウム・フォトダイオードで構成されています。このプロセスではフォトダイオードとトランスインピーダンス・アンプを接続するワイヤのボンディングが不要になるため、性能と製造の信頼性が向上します。当社の製品ポートフォリオは、光/電気インターフェースの小型化の高まるニーズにも対応します。
製品セレクション・テーブル
トランスインピーダンス・アンプ内蔵のフォト・ディテクタ
SortOrder | Part# | Data Rate (max) (bps) | Input OMA Sensitviity (typ) (dBm) | Vout p-p (max) (V p-p) | Voutput Type | US Price 1000 to 4999 ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADN3010-11 | 11.3G | -16.5 | 450m | Differential | $3.75 (ADN3010-11-50A-DF) |