オプティカル・トランスインピーダンス・アンプ

アナログ・デバイセズのオプティカル・トランスインピーダンス・アンプは、フォトダイオード電流を差動電圧入力に変換するための全機能を装備した高性能シングルチップ・ソリューションとなります。
155Mbpsから11.1Gbpsまでのデータレートに対応したアナログ・デバイセズのトランスインピーダンス・アンプは、データ通信や、1×、2×、4×、8×ファイバ・チャンネル、10GBASE-LX4、OC-192 FECまでのSONET/SDH、10ギガビットEthernetなどの階層プロトコルに対応する通信アプリケーションに最適です。当社のトランスインピーダンス・アンプは、低入力換算ノイズ電流、高入力電流、低消費電力が特長です。

Optical Transimpedance Amplifiers

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Transimpedance
(Ohms)
Vs
(typ)
(V)
Data Rate
(max)
(bps)
Power
(typ)
(W)
Current Noise Density
(typ)
(A/rtHz)
I-overload
(typ)
(A)
Return Loss Output
(typ)
(dB)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1HMC7590 3.5k 3.3 43G 300m 20p 4m -10-
2HMC6590 4k 3.3 43G 310m 20p 4m -10-
3HMC799 10k 5 1G 350m 4.6p 20m -20-
4ADN2880 4.4k 3.3 2.7G 70m 6.6p 4.3m -26 $3.14
5ADN2820 5k 3.3 10G 200m 10p 2.8m -10-
6AD8015 20k 5 0.32G 125m 3p 0.35m -10 $2.99

アナログ・フォトダイオード・ウィザード設計ツール

フォトダイオード・ウィザードを用いて、アプリケーションに最適なアンプを選択して設計することができます。ウィザードを使用するには、設計の仕様(電源電圧、フォトダイオード特性、帯域幅、必要な精度など)を入力します。さらに使用するアンプを選択すると、回路図、誤差バジェット、ノイズ解析、部品表(BOM)、SPICEネットリストなど、全ソリューションを確認することができます。

アナログ・フォトダイオード・ウィザード