LVDTセンサー用アンプ

アナログ・デバイセズのシグナル・コンディショニングICは、リニア可変差動トランス(LVDT)とともに使用し、機械的な位置の変位をDC電圧に変換します。このICは、LVDTに電源を供給するとともに、ユーザー選択可能なゲインで出力をDCレベルに変換することができます。アナログ・デバイセズのLVDTシグナル・コンディショナは、ハーフ・ブリッジや標準の4線/5線を含むさまざまなLVDTとのインターフェースに使用できます。
製品セレクション・テーブル

LVDTセンサー用アンプ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Sensor Primary FunctionVin rms
(max)
(V rms)
Iout Drive Capability
(typ)
(A)
Excitation Vout RangeExcitation Current
(typ)
(A)
Excite Freq
(min)
(Hz)
Excite Freq
(max)
(Hz)
Gain Error
(%)
Gain Drift
(typ)
(ppm/°C)
Offset ErrorOffset Drift
(typ)
(ppm/°C)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1AD698Reference Circuit Available LVDT 3.5 11m 1.2-21.2 Vrms 40m 20 20k 0.1 20 0.1- $19.99 (AD698APZ)
2AD598Reference Circuit Available LVDT 3.5 11m 1.2-20 Vrms 40m 20 20k 0.4 20 0.3 7 $26.85 (AD598JRZ)