電荷積分器アンプ

アナログ・デバイセズの電荷積分器アンプは、X線またはフォトダイオード検出器によって収集された電荷を、電圧に変換します。各チャンネルは、標準的な高入力インピーダンスのCMOSゲートを使用したCMOSトランジスタで構成されています。この積分器は、広範な入力電荷値に合わせて選択可能な一連の容量値を使用して、電荷に応じた電圧を生成します。積分器の後段にはシングルエンド入力/差動出力の電圧アンプが接続されており、入力電圧からオフセット電圧と低周波ノイズ電圧を除去します。
製品セレクション・テーブル

Charge Integrator Amplifiers

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Amp Architecture# of ChannelsVs+
(max)
(V)
Power
(typ)
(W)
Input Leakage per Channel
(typ)
(A)
Is Pos
(max)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1AD8488 Charge Integrator 128 5 4m 10p 100m $64.00