RF アンプ・バイアス・コントローラ


RF アンプ・バイアス・コントローラは、安定化したドレイン電圧を生成し、外付けアンプのゲート電圧を能動的に調整してバイアス電流を一定に保ちます。指定のドレイン電圧(VDRAIN)を使用するクラス A 動作のエンハンスメント型およびデプレッション型のいずれのアンプにも使用できます。電源、温度、プロセスの変動に対して優れたバイアス安定性を実現し、こうした変動に起因する RF 性能の低下を防ぐための校正が不要になります。
製品セレクション・テーブル

RF アンプ・バイアス・コントローラ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Power Primary FunctionVs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Vs Drain
(min)
(V)
Vs Drain
(max)
(V)
Idrain
(min)
(A)
Idrain
(max)
(A)
Igate Drive
(min)
(A)
Igate Drive
(max)
(A)
Vgate
(min)
(V)
Vgate
(max)
(V)
Over/Under Idrain AlarmLow Vsupply Alarm
1HMC980LP4E RF Amp Bias Controller 5 16.5 5 16.5 0.05 1.6 -4m 4m -2.46 2.04 Yes No
2HMC980-Die RF Amp Bias Controller 5 16.5 5 16.5 0.05 1.6 -4m 4m -2.46 2.04 Yes No
3HMC981LP3E RF Amp Bias Controller 4 12 4 12 20m 200m -0.8m 0.8m -2.5 2 No No
4HMC981-Die RF Amp Bias Controller 4 12 4 12 20m 200m -0.8m 0.8m -2.5 2 No No
5HMC920 RF Amp Bias Controller 5 16.5 3 15 0m 500m -4m 4m -2.5 2 Yes Yes