完全差動アンプ (差動増幅器)


アナログ・デバイセズは、広範な差動アンプ (差動増幅器)製品群を開発しています。業界初の差動アンプAD8138は、アナログ・デバイセズで開発されました。

差動アンプを使用すれば、シングルエンド入力から相補型差動出力、あるいは差動入力から差動出力の処理が可能です。2つの独立した帰還ループがあり、差動および同相出力電圧を制御します。アナログ・デバイセズの完全差動アンプはVOCMピンで設定しますが、簡単な調整で出力同相電圧を設定できますので、A/Dコンバータ(ADC)の接続に便利なソリューションとなります。差動入力ADコンバータを駆動する場合も、長いケーブルで信号を送受信する場合も、アナログ・デバイセズはニーズに対応した高性能差動アンプ (差動増幅器)をご用意しています。

アナログ・デバイセズでは、シングルエンド入力から相補型差動出力、および差動入力から差動出力のどちらの処理にも対応するシングルエンド入力差動出力アンプも提供しています。
製品セレクション・テーブル

Fully Differential Amplifiers

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart## of ChannelsBW -3 dB
(typ)
(Hz)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
Vs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
Is
(typ)
(A)
Temp RangeVNoise Density
(typ)
(V/rtHz)
Distortion 2nd Harmonic
(typ)
(dBc)
Distortion 3rd Harmonic
(typ)
(dBc)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADL5569 2 6G 23.5 4.75 5.25 86m -40 to 85°C 1n -78 -70-
2ADL5567 2 4.3G 20000 3.15 5.25 148m -40 to 85°C 1.29n -94 -103-
3ADL5205 2 1.2G 5000 3.15 5.25 175m -40 to 85°C 1.2n -90 -94-
4ADA4961 1 3.2G 12k 3.3 5.5 150m -40 to 85°C- -84 -100 $11.99
5ADL5566 2 4.5G 20k 2.8 5.2 160m -40 to 85°C- -94.7 -100 $6.05
6ADL5565Reference Circuit Available 1 7G 11000 2.8 5.2 80m -40 to 85°C 1.5n -108 -103 $3.68
7ADA4940-2Reference Circuit Available 2 260M 95 3 7 1.25m -40 to 125°C 3.9n -102 -96 $2.59
8ADA4940-1Reference Circuit Available 1 260M 95 3 7 1.25m -40 to 125°C 3.9n -102 -96 $1.59
9AD8476Reference Circuit Available 1 1M 10 3 18 330µ -40 to 125°C 39n -120 -130 $1.99
10ADA4930-2Reference Circuit Available 2 1.4G 2.8k 3.3 5- -40 to 105°C 1.2n -104 -101 $6.29
11ADA4930-1Reference Circuit Available 1 1.4G 2.8k 3.3 5- -55 to 125°C 1.2n -104 -101 $3.79
12AD8475Reference Circuit Available 1 150M- 3 10 3m -40 to 85°C- -110 -108 $1.99
13ADA4960-1Reference Circuit Available 1 5G 8.7k 4.75 5.25 60m -40 to 85°C 4.8n -73 -72 $6.95
14ADL5562Reference Circuit Available 1 3.3G 9.8k 3 3.6 80m -40 to 85°C 3n -104 -87 $3.68
15ADL5561 1 2.9G 9.8k 3 3.6 40m -40 to 85°C 3n -95 -87 $3.68
16ADA4950-2 2 750M 2.9k 3 11 19m -40 to 105°C 9.2n -107 -105 $5.29
17ADA4950-1 1 750M 2.9k 3 11 9.5m -40 to 105°C 9.2n -107 -105 $2.99
18ADA4932-2 2 560M 2.8k 3 11 9.6m -40 to 105°C 3.6n -110 -130 $5.29
19ADA4932-1Reference Circuit Available 1 560M 2.8k 3 11 9.6m -40 to 105°C 3.6n -110 -130 $2.95
20ADA4927-2 2 2.3G 5k 4.5 11 22.1m -40 to 105°C 1.4n -87 -89 $6.29
21ADA4927-1 1 2.3G 5k 4.5 11 22.1m -40 to 105°C- -87 -89 $3.79
22ADA4939-2 2 1.4G 6.8k 3 5.25 37.7m -40 to 105°C 2.3n -77 -91 $5.69
23ADA4939-1 1 1.4G 6.8k 3 5.25 37.7m -40 to 105°C 2.3n -77 -95 $3.79
24ADA4938-2 2 1G 4.7k 4.5 11 36.5m -40 to 85°C 2.6n -82 -82 $5.69
25ADA4938-1 1 1G 4.7k 4.5 11 40m -40 to 85°C 2.6n -82 -82 $3.79
26ADA4937-2 2 1.9G 6k 3 5.25 42m -40 to 105°C 2.2n -77 -84 $5.69
27ADA4937-1 1 1.9G 6k 3 5.25 39.5m -40 to 105°C 2.2n -70 -84 $3.79
28AD8139 1 410M 800 4.5 12 24.5m -40 to 125°C 2.25n -90 -105 $3.75
29AD8137 1 76M 450 2.7 12 3.2m -40 to 125°C 8.25n -100 -105 $1.10
30AD8132 1 350M 1.2k 2.7 11 12m -40 to 125°C 8n -83 -98 $1.67
31AD8131 1 400M 2k 2.8 11 11.5m -40 to 125°C- -95 -101 $1.82
32AD8138 1 320M 1.15k 3 11 20m -55 to 125°C 5n -94 -114 $3.75