高電流出力アンプ ≥ 100mA

アナログ・デバイセズの高速高出力電流オペアンプは、優れた直線性によって低インピーダンスの負荷をドライブしながら、高電流出力を提供します。
高電流出力、低い入力バイアス電流、広い帯域幅、高いスルーレート、あるいは低い歪みのいずれをとっても、次世代設計のためにこれほど高い性能水準を設定し、これほど幅広い最先端製品ポートフォリオを提供している企業はほかにありません。
製品セレクション・テーブル

High Output Current Amplifiers >= 100mA

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Vs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
Iq/Amp
(typ)
(A)
BW -3 dB
(typ)
(Hz)
# of AmpsSlew Rate
(typ)
(V/us)
Iout (typ)
(typ)
(A)
VNoise Density
(typ)
(V/rtHz)
Rail to RailUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADA4870 10 40 32.5m 52M 1 2.5k 1 2.1n- $8.50
2ADA4312-1 12 12- 195M 1 2.1k 225m-- $1.89
3ADA4891-4Reference Circuit Available 2.7 5.5 4.4m 220M 4 170 125m 9n Output $1.09
4ADA4891-3 2.7 5.5 4.4m 220M 3 170 125m 9n Output $0.89
5ADA4891-2 2.7 5.5 4.4m 240M 2 170 125m 9n Output $0.69
6ADA4891-1 2.7 5.5 4.4m 240M 1 170 125m 9n Output $0.49
7AD8398A 12 12- 85M 1 600 450m 4.8n- $1.49
8AD8390A 10 24- 45M- 260 400m 5n- $1.11
9AD8398 12 12- 165M 1 820 250m 2.85n- $2.37
10AD8392A 10 24 5.8m 37M- 515 500m 2.5n- $1.88
11ADD8504 3.3 6.5 2.7m- 4 7 380m- Both-
12AD8003 4.5 10 9.5m 1.65G 3 3.8k 100m 1.8n- $2.92
13AD8656 2.7 5.5 4.5m- 2 11 220m 2.7n Both $1.25
14AD8655 2.7 5.5 4.5m- 1 11 220m 2.7n Both $0.80
15AD8615Reference Circuit Available 2.7 5.5 1.7m- 1 12 150m 7n Both $0.76
16AD8397Reference Circuit Available 3 25.2 11m 69M 2 53 310m 4.5n Output $2.32
17AD8000 4.5 12 13.5m 1.58G 1 4.1k 100m 1.6n- $1.70
18AD8618Reference Circuit Available 2.7 5.5 2m- 4 12 150m 7n Both $2.29
19AD8616 2.7 5.5 1.7m- 2 12 150m 7n Both $1.29
20AD8018 3.3 8 9m 130M 2 300 400m 4.5n Output $3.10
21AD8016 6 26 12.5m 380M 2 1k 600m 2.6n- $5.03
22AD8591 2.5 6 1.25m- 1 5 250m 30n Both $0.29
23AD8592 2.5 6 1.25m- 2 5 250m 30n Both $0.39
24AD8017 4.4 12 7m 160M 2 1.6k 270m 1.9n- $2.25
25AD8509 3.3 6.5 944µ- 9 7 300m---
26AD8012 3 12 1.7m 350M 2 2.25k 125m 2.5n- $2.17
27AD8010 9 12 15.5m 230M 1 800 200m 2n- $3.26
28AD8531 3 6 1.25m- 1 5 250m 30n Both $0.27
29AD8009 5 12 14m 1G 1 5.5k 175m 1.9n- $1.77
30AD8534 3 6 1.25m- 4 5 250m 30n Both $0.60
31AD8532 3 6 1.25m- 2 5 250m 30n Both $0.43
32AD815 10 36 15m 120M 2 900 500m 1.85n- $6.48
33AD811 9 36 14.5m 140M 1 400 100m 1.9n- $3.78