pim thumb

アナログ・デバイセズの新しくなった、効率的な製品ナビゲーションと改善されたパラメトリック検索テーブル(PST)の詳細をご覧ください。より迅速に製品を選択できます。

差動アンプ
searchIcon
banner background image

差動アンプ

アナログ・デバイセズの差動アンプは、高精度のDCスペックを提供し、差動入出力アーキテクチャにより高周波のPSRRとCMRRをより良く除去するように設計されています。差動入出力はまた、ADCが受け取る全高調波歪みを低減することにより、システムを改善します。差動アンプは、シングルエンド入力から相補型差動出力、または差動入力から差動出力のプロセスを可能にします。これらのアンプは、高精度および高速ADCを駆動するための低い歪みを提供し、ADCとインターフェースする際に重要かつ便利なソリューションを提供するVOCM端子が付属しています。
アナログ・デバイセズの差動アンプは、高精度のDCスペックを提供し、差動入出力アーキテクチャにより高周波のPSRRとCMRRをより良く除去するように設計されています。差動入出力はまた、ADCが受け取る全高調波歪みを低減することにより、システムを改善します。差動アンプは、シングルエンド入力から相補型差動出力、または差動入力から差動出力のプロセスを可能にします。これらのアンプは、高精度および高速ADCを駆動するための低い歪みを提供し、ADCとインターフェースする際に重要かつ便利なソリューションを提供するVOCM端子が付属しています。

注目のリソース

リニアおよび高精度技術の新製品の更新情報をご覧ください。
campaign-image
campaign-image

注目のリソース

リニアおよび高精度技術の新製品の更新情報をご覧ください。