差動アンプ

アナログ・デバイセズの差動アンプは、差動信号アプリケーション用に最適化された高集積アンプです。これらのデバイスは本質的に同相ノイズ除去特性を有しており、高調波歪みが小さく、出力ゲインと位相整合性に優れています。長いケーブルを経由して信号をドライブあるいは受信する場合や、バランスされたADC入力をドライブする場合、もしくは相補出力が必要な場合など、アナログ・デバイセズはあらゆるニーズに適した差動アンプを提供しています。
サブカテゴリー 製品セレクション・テーブル

ADI DiffAmpCalc™ Design Tool

Download ADI DiffAmpCalc™ for designing differential amplifier circuits and reduce design time from hours to minutes! The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.

ADI DiffAmpCalc™

SAR ADC & Driver Quick-Match GuideView Guide

差動アンプ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart## of ChannelsBW -3 dB
(typ)
(Hz)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
Gain SetGain
(min)
(dB)
Gain
(max)
(dB)
Is
(typ)
(A)
Vs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
Price (1000+)
($ US)
1ADL5569 2 6.5G 24 Pin Strap 6 20 86m 4.75 5.25 $16.59 (ADL5569BCPZ)
2LTC6432B-15------ 166m---
3LTC6432A-15------ 166m---
4LTC6419 2 1.4G 3.3k Resistor 0- 52m 2.7 5.25 $8.50 (LTC6419IV#PBF)
5ADL5567 2 4.3G 20000 Pin Strap 0 20 148m 3.15 5.25-
6ADL5205 2 1.2G 5000 Digital -9 26 175m 3.15 5.25-
7LTC6363 1 35M 75 Resistor -20- 1.7m 2.8 11 $2.49 (LTC6363IDCB#TRPBF)
8LTC6430B-20------ 170m---
9LTC6430A-20 1 2G---- 170m 4.75 5.25 $3.69 (LTC6430BIUF-20#PBF)
10ADA4961 1 3.2G 12k Digital, Pin Strap -6 15 150m 3.3 5.5 $11.99 (ADA4961ACPZN-R7)
11LTC6430B-15 1 2G---- 160m 4.75 5.25 $3.69 (LTC6430BIUF-15#PBF)
12LTC6430A-15 1 2G---- 160m 4.75 5.25 $6.44 (LTC6430AIUF-15#PBF)
13ADL5566 2 4.5G 20k Pin Strap 3 16 160m 2.8 5.2 $6.05 (ADL5566ACPZ-R7)
14LTC6417 1 1.6G 10k Fixed 0 0 123m 4.75 5.25 $3.89 (LTC6417CUDC#PBF)
15LTC6362 1 34M 45 Resistor 0- 900µ 2.8 5.25 $1.53 (LTC6362CMS8#PBF)
16LTC6360-- 135---- 4.75 5.25 $2.19 (LTC6360CDD#PBF)
17ADL5565Reference Circuit Available 1 7G 11000 Pin Strap 0 15.5 80m 2.8 5.2 $3.68 (ADL5565ACPZ-R7)
18ADA4940-2Reference Circuit Available 2 260M 95--- 1.25m 3 7 $2.59 (ADA4940-2ACPZ-R7)
19ADA4940-1Reference Circuit Available 1 260M 95--- 1.25m 3 7 $1.59 (ADA4940-1ACPZ-R7)
20AD8476Reference Circuit Available 1 1M 10 Analog 1 1 330µ 3 18 $1.99 (AD8476ACPZ-R7)
21ADA4930-2Reference Circuit Available 2 1.4G 2.8k---- 3.3 5 $6.29 (ADA4930-2YCPZ-R7)
22ADA4930-1Reference Circuit Available 1 1.4G 2.8k---- 3.3 5 $3.79 (ADA4930-1YCPZ-R7)
23AD8475Reference Circuit Available 1 150M- Digital, Pin Strap -8 2 3m 3 10 $1.99 (AD8475ACPZ-R7)
24AD8366 2 600M- Digital 4.5 20.25 180m 4.75 5.25 $6.57 (AD8366ACPZ-R7)
25LTC6409 1 2G 3.3k Resistor 0- 52m 2.7 5.25 $4.50 (LTC6409CUDB#TRPBF)
26ADA4960-1Reference Circuit Available 1 5G 8.7k Analog 0 18 60m 4.75 5.25 $6.95 (ADA4960-1ACPZ-R7)
27LT6350 1 33M 48 Resistor-- 4.8m 2.7 12 $2.59 (LT6350CDD#PBF)
28LTC6412 1 800M- Analog -14 17 110m 3 3.6 $4.69 (LTC6412CUF#PBF)
29ADL5562Reference Circuit Available 1 3.3G 9.8k Pin Strap 3 15.5 80m 3 3.6 $3.68 (ADL5562ACPZ-R7)
30ADL5561 1 2.9G 9.8k Pin Strap 3 15.5 40m 3 3.6 $3.68 (ADL5561ACPZ-R7)
31ADA4950-2 2 750M 2.9k Digital, Pin Strap 0 9.54 19m 3 11 $5.29 (ADA4950-2YCPZ-R7)
32ADA4950-1 1 750M 2.9k Digital, Pin Strap 0 9.54 9.5m 3 11 $2.99 (ADA4950-1YCPZ-RL)
33ADA4932-2 2 560M 2.8k Analog-- 9.6m 3 11 $5.29 (ADA4932-2YCPZ-RL)
34ADA4932-1Reference Circuit Available 1 560M 2.8k--- 9.6m 3 11 $2.95 (ADA4932-1YCPZ-RL)
35ADA4927-2 2 2.3G 5k--- 22.1m 4.5 11 $6.29 (ADA4927-2YCPZ-R7)
36ADA4927-1 1 2.3G 5k--- 22.1m 4.5 11 $3.79 (ADA4927-1YCPZ-RL)
37LTC6416 1 2G- Fixed 0 0 42m 2.7 3.9 $3.50 (LTC6416CDDB#TRPBF)
38LTC6421-20 2 1.3G 4.5k Fixed 20 20 40m 2.85 3.5 $4.77 (LTC6421CUDC-20#PBF)
39LTC6405 1 800M 690 Resistor 0- 18m 4.5 5.25 $3.44 (LTC6405CMS8E#PBF)
40LTC6400-8 1 2.2G 3.81k Fixed 7 8 85m 2.85 3.5 $3.20 (LTC6400CUD-8#PBF)
41LTC6400-20 1 1.8G 4.5k Fixed 20 20 90m 2.85 3.5 $3.20 (LTC6400CUD-20#PBF)
42LTC6400-14 1 2.4G 4.8k Fixed 14 14 85m 2.85 3.5 $3.20 (LTC6400CUD-14#PBF)
43LT6604-5 2 5M- Resistor 0- 26m 3 11 $6.50 (LT6604CUFF-5#PBF)
44LT6604-2.5 2 2.5M- Resistor 0- 26m 3 11 $6.50 (LT6604CUFF-2.5#PBF)
45LT6604-15 2 15M- Resistor 0- 35m 3 11 $6.50 (LT6604CUFF-15#PBF)
46LT6604-10 2 10M- Resistor 0- 35m 3 11 $6.50 (LT6604CUFF-10#PBF)
47ADA4939-2 2 1.4G 6.8k--- 37.7m 3 5.25 $5.69 (ADA4939-2YCPZ-R7)
48ADA4939-1 1 1.4G 6.8k--- 37.7m 3 5.25 $3.79 (ADA4939-1YCPZ-R7)
49LTC6420-20 2 1.8G 4.5k Fixed 20 20 80m 2.85 3.5 $5.17 (LTC6420CUDC-20#PBF)
50LTC6403-1 1 120M 200 Resistor 0- 10.8m 2.7 5.25 $1.79 (LTC6403CUD-1#PBF)