ソリューション・ブリテン2009年No.7
アンプIC
本号の内容:高性能データ・アクイジションのフロントエンドに最適な低ノイズ、1GHzのFastFETアンプ 他
RAQ(珍問/難問集)
Q. 小型パッケージのオペアンプや類似のデバイスのダイ温度を測定する一番良い方法は何でしょうか?
携帯アプリケーション向けに業界初のパルス密度変調(PDM)デジタル入力方式のクラスDオーディオ・アンプ「SSM2517」を発表
小型、低価格、高性能を実現する高速ディファレンス・アンプ「AD827x」を発表
おススメ製品AD8221 の特長、機能説明のビデオがアップデートされました
バッテリ寿命を延長する超低消費電力ゼロドリフト・オペアンプ「ADA4051-2」を発表
ソリューション・ブリテン2009年No.4
産業&センサーIC
産業用IC、センサーについての設計のアイデア、ソリューション、セレクション・ガイドなど、最新情報が満載
アナログ・デバイセズ株式会社、顧客の設計活動を支援するウェブサイト・プログラムを展開
設計ツール「ADI Diff Amp Calculator™」のダウンロード提供を開始
ゲイン切替えと広い周波数帯域幅を特長とする超ローノイズ・アンプ「AD8432」を発表
ソリューション・ブリテン2009年No.3
D/AコンバータIC
本号の内容:最大60Vの出力範囲を提供する高精度DAC 他
業界で最も小型で低消費電力の計装アンプ「AD8235」を発表
ソリューション・ブリテン2009年No.1
コンスーマIC
通信や放射線医療、先進的なビデオ機器向け、クワッドVGA「AD8264」を発表
高周波数A/Dコンバータ駆動用の差動RF/IFアンプ「ADL5561/62」を発表