最新情報 (1)

製品概要

機能と利点

  • ディフォルト充電収束電圧:3.6V
  • USB3.0とUSBバッテリ充電仕様1.2に完全互換
  • 動作入力電圧:4 V~6.7 V
  • 許容入力電圧範囲:-0.5 V~+20 V(USBバス)
  • I2Cを介して全てのプログラミングが可能
  • 柔軟なデジタル制御入力
  • LDOモードではAC充電器から最大2.1Aまでの電流が可能
  • 電流検出と電流制限を内蔵
  • バッテリと充電出力間のバッテリ・アイソレーションFETは55mΩまで低いオン抵抗が可能
  • サーマル・レギュレーションで、過熱からの保護が可能
  • JEITA1とJEITA2のリチウム・イオン・バッテリの充電温度仕様に準拠
  • SYS_ENフラグによって、バッテリがシステムのスタートアップを保障するために必要な最小レベルまでシステムをディセーブル状態にすることが可能
  • 4 mm×4 mm LFCSPパッケージで供給

製品概要

ADP5063チャージャー(充電用IC)は、USB3.0と、USBバッテリの充電仕様1.2に完全な互換性を持ち、家庭用コンセントからの充電、カー・チャージャ-からの充電あるいはUSBのホスト・ポートからミニのUSB VBUSピンを介して充電が可能となっています。

ADP5063は、4V~6.7Vの入力電圧範囲で動作しますが最大20Vまでの電圧許容があります、従って無接続または接続する間のUSBバスのスパイクについての心配はありません。

ADP5063では、リニアー・チャジャ出力とバッテリの間の内部FETを特長としています。これは、バッテリのアイソレーション、すなわち、空のバッテリあるいはバッテリが接続されていない状態のシステムへとのアイソレ-レションを許容しますので、USB電源へ接続するシステム機能が直ちに可能となります。

USB源(これは外部USB検出チップによって検出されますが)のタイプに基づき、ADP5063は、最適な充電とUSB適合のための正しい電流制限を与えるように設定することが出来ます。

ADP5063は、3つの工場でのプログラム可能なデジタル入力/出力ピンを持っており、これによって異なるシステムのための最大限の柔軟性を提供します。これらのデジタル入力/出力ピンは、入力電流制限、充電可能と充電不可能、充電電流制限および専用割り込み出力ピンのような機能の組み合わせが可能となります。

アプリケーション

  • 単一セルのLiFePO4(リン酸鉄リチウム・イオン)バッテリを使った携帯装置
  • ポータブル医用機器
  • ポータブル計測機器
  • ポータブル民生用デバイス

製品ライフサイクル icon-recommended 製造中

この製品ファミリーの1つ以上の型番が生産/供給中です。新規の設計に適していますが、より新しい代替製品を提供している場合があります。

評価キット (1)

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

PCN-PDN Information

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。


価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明

 

 

 

評価用ボード 表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。